Le Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) constitue l’environnement de travail pour l’ingénierie intégrée avec SIMATIC STEP 7. Dans cette première partie de la formation à la programmation SIMATIC TIA Portal, vous apprendrez à utiliser le TIA Portal, les bases de la structure du système d’automatisation SIMATIC S7, la configuration et la paramétrisation du matériel, ainsi que les fondamentaux de la programmation classique des automates (PLC). Vous apprendrez également à connecter un PROFINET IO.
Les formations au Grand-Duché de Luxembourg sont organisées en collaboration avec House of Training. Pour les prix et les inscriptions, veuillez vous référer au site web de House of Training via le bouton suivant. Vers le site de House of Training
Objectifs
À l’issue de cette formation en présentiel, vous serez capable de :
utiliser la plateforme d’ingénierie "TIA Portal" en toute sécurité
comprendre les bases de l’interaction entre les composants TIA
résoudre des tâches de programmation simples avec les instructions STEP 7 élémentaires
structurer de petits programmes SIMATIC S7 à l’aide des blocs OB, FC et FB
appliquer des normes et travailler avec celles-ci
résoudre des tâches de programmation mathématiques simples avec STEP 7
mettre en service ou étendre de manière autonome des machines simples/petites
tester des programmes et corriger des erreurs simples
configurer une entrée/sortie distribuée via PROFINET
Vous approfondirez vos connaissances théoriques grâce à de nombreux exercices pratiques dans notre environnement d’apprentissage sur un modèle de système TIA, composé d’un système d’automatisation SIMATIC S7-1500 et d’un modèle de convoyeur.
Type
Formation distancielle
Durée
5 Jours (30 heures)
Langue
en
Groupes cibles
Programmeurs
Ingénieurs de mise en service
Personnel d’ingénierie
Programme / Contenu
Vue d’ensemble et caractéristiques essentielles de la famille de systèmes SIMATIC S7
Interface de configuration du système d’ingénierie TIA Portal STEP 7
Traitement du programme dans le système d’automatisation, cycle du programme, image du processus
Structuration du programme et mise en œuvre avec les types de blocs STEP 7 (OB, FC, FB, DB)
Opérations binaires et numériques en diagramme fonctionnel et à contacts (FBD/LAD)
Application des normes et utilisation des bibliothèques
Gestion des données avec les blocs de données
Programmation de blocs réutilisables et paramétrables
Outils de test pour la vérification des programmes et la mise en service : informations système, diagnostic et dépannage
Documentation du programme créé avec les fonctionnalités intégrées dans TIA Portal
Approfondissement du contenu par des exercices pratiques dans l’environnement d’apprentissage virtuel
Inclus dans le prix de la formation : Accès gratuit à la plateforme d’apprentissage numérique SITRAIN access. Vous y trouverez des formations en ligne sur les bases de l’automatisation (curriculum) ainsi que d’autres sujets comme la programmation structurée dans TIA Portal. Avec l’abonnement Learning Membership, vous pouvez approfondir ou revoir le contenu de cette formation et continuer à vous former sur d’autres sujets intéressants.
Prérequis
Connaissances de base en technologie d’automatisation
Vous pouvez utiliser le test d’évaluation en ligne disponible pour vérifier si la formation choisie correspond à votre niveau d’expertise.
Dans cette formation, vous travaillerez avec SIMATIC S7-1500 et le logiciel SIMATIC STEP 7 basé sur TIA Portal.
C’est la première des trois formations qui préparent à la certification "Programmeur certifié Siemens, basé sur TIA Portal". L’examen fait partie du module "SITRAIN Certification Program".
L’abonnement Learning Membership commence 7 jours avant le début de la formation et se termine 14 jours après la fin. Pendant cette période, vous avez accès à plus de 480 formations en ligne.