Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

Formation Startdrive (Formation à distance) (SNS-STD-D)

  • Cette Formation s'adresse au personnel technique souhaitant avoir une vue d’ensemble sur le logiciel StartDrive permettant de paramétrer et diagnostiquer les variateurs de vitesse (G120, V90, et S210)
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Formation à distanceModalités ici

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Réaliser une mise en service d'un entraînement avec le logiciel StartDrive
    • Paramétrer des blocs de déplacements en relatif ou absolu du positionneur avec les blocs technologiques
    • Piloter le variateur avec un automate de la gamme S7 à travers la liaison PROFINET
    • Localiser et éliminer des défauts
Type Formation distancielle
Durée 21 Heures (par demi-journée de 3h30)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien
  • Metteur en service
  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  •  
    • Vue générale des systèmes SINAMICS
    • Unité centrale et composant de puissance
    • Topologie , interconnexion des composants (moteur, codeur)
    • Mise en service avec le logiciel StartDrive
    • Diagnostic, service et alarmes (signalisation LED, fonctions diagnostic via StartDrive)
    • Communication via PROFINET avec un API
    • Mise en œuvre des blocs technologiques:(en vitesse, en position)

Prérequis

  • Avoir participé au TIA-SERV1 ou TIA-PRO1 ou avoir les connaissances équivalentes.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (TIA Portal Step7 Pro, StartDrive)
    • Bancs SINAMIC G120
    • Bancs SINAMIC V90
    • Bancs SINAMIC S210
    • API S7-1500

Prix

1 255 EUR
Prix en EURO HT par personne

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull star half star (4,5 sur 5 pour 2 notes)
Contact