Digital Enterprise - votre chemin vers l'industrie 4.0 - découvrez les possibilités. Les technologies d'aujourd'hui sont tellement complexes que la formation utilisant les logiciels et les appareils de formation appropriés est presque indispensable pour rester "à jour". Le groupe cible de ce cours sont les projeteurs, les planificateurs de projets et les programmeurs de la moyenne et de la grande industrie qui s'occupent de la conception et de la mise en service virtuelle de machines.
Objectifs
Le cours vous donne une vue d'ensemble de l'interaction entre les différents progiciels NX, MCD, TIA Portal, PLCSIM Advanced et SIMIT.
L'objectif du cours est d'atteindre une plus grande efficacité lors de la conception, de l'automatisation et de la mise en service de machines. Grâce à une vue d'ensemble du paysage des outils, vous apprendrez à mieux comprendre et à mieux évaluer les possibilités et les caractéristiques de la simulation qui en découlent.
Cela sera possible grâce à :
De nouvelles possibilités d'interaction entre la construction et l'automatisation, via le passage du processus en série au travail en parallèle. L'automatisation peut déjà être lancée et testée pendant la construction. L'interaction entre la conception et l'automatisation permet de réaliser les premiers tests et une mise en service virtuelle au bureau, sans machine réelle ni API.
Type
Formation distancielle
Durée
5 Jours
Langue
en, fr, nl
Groupes cibles
Projeteurs
Planificateurs de projets
Programmeurs
Planificateurs
Programme / Contenu
Présentation des concepts pour une mise en service virtuelle
Approche complète du "Software in the Loop"
Travail avec PLCSIM Advanced et TIA Portal
Introduction aux logiciels Siemens PLM NX et MCD
Créer des esquisses dans le système de CAD NX
Créer et placer des éléments de machine dans le système de CAD NX
Planification préalable du déroulement du programme dans NX MCD
Connexion des modèles NX / MCD à PLCSIM Advanced (avec TIA Portal)
Automatisation à l'aide du modèle de machine virtuelle
Mise en service virtuelle de la machine créée par l'utilisateur
Extension et modification de la machine virtuelle
Présentation de la simulation de processus avec SIMIT
Prérequis
Bonnes connaissances en technique d'automatisation
Connaissances de SIMATIC S7 correspondant à TIA-PRO2 ou TIA-SYSUP et expérience pratique dans l'application des connaissances.