Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

|
  1. Digital Industries
  2. Supervision WINCC
  3. WINCC Unified
  4. TIA-UWCCM1-D - Description

Conception avec WinCC Unified (interface opérateur Pupitre Pied machine) 1ère partie) (Formation à distance) (TIA-UWCCM1-D)

  • Cette formation s'adresse au personnel technique ayant à concevoir, mettre en service ou modifier des applications Interface Homme Machine (IHM) conçues avec le nouveau logiciel WinCC Unified basé sur les dernières technologies WEB.
    Vous apprendrez à créer un projet d'imagerie SCADA, concevoir et dynamiser vos images graphiques, gérer vos messages et alarmes, archiver des variables, créer vos recettes.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Formation à distanceModalités ici

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • d’installer correctement le logiciel (réglage des options windows)
    • Configurer et mettre en service une application de dialogue Homme/Machine sur un pupitre à l’aide du logiciel WinCC Unified
    • Configurer des faceplates avec dynamisation simple d’objets
    • Configurer efficacement les vues à partir des faceplates (screen window technology)
    • Navigation inter-vues (screen window technology)
    • Gestion des alarmes et messages
    • Accès aux contrôleurs S7
    • Simuler une application sur un PC.
Type Formation distancielle
Durée 28 Heures (par demi-journée de 3h30)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  •  
    • Vue d’ensemble du système
    • Les différences entre l’aspect HMI & SCADA quant à WinCC Unified
    • Installation du logiciel en réglant les options Windows
    • Interface de configuration de l’outil d’ingénierie
    • Logiciel de développement, Runtime / exploitation
    • Création et édition des projets
    • Création de synoptique
    • Hiérarchisation des synoptiques
    • Création et exploitation des Faceplates intégrant des SVG, alarmes et du JavaScript
    • Administration des utilisateurs
    • Extraits de code pour visualiser des objets en fonction des rôles utilisateurs
    • Configuration de l'enregistrement des données et des alarmes, y compris les journaux
    • Utiliser des recettes

Prérequis

  • Connaissances de bases aux technologies de l’automatisme.
  • Vous devrez être muni d'un simple ordinateur standard Windows connecté à Internet. Aucun logiciel ni produit Siemens n'est nécessaire pour profiter de cette formation.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Vous serez en communication avec le formateur via le logiciel Teams (gratuit, équivalent de Skype ou Zoom).
    • Le formateur met à votre disposition les matériels pédagogiques (Automate, Logiciels TIA-PORTAL etc.).
    • Une camera permet aux participants de visualiser la réaction de l'équipement suite aux manipulations réalisées à distances.
  • Ne pas confondre WINCC Unified avec WINCC Classique v7 ou WINCC-Professional.
  • Support de cours en Anglais
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, WinCC-Unified)

Prix

2 125 EUR
Prix en EURO HT par personne

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 sur 5 pour 49 notes)
Contact