Mon tableau de bord

Concernant l'offre de SITRAIN dans votre région, veuillez utiliser les coordonnées publiées sur les sites Web des régions SITRAIN.

SIMATIC TIA Portal - S7-1500 system retraining cursus (TIA-SYSUP)

  • Le 'Totally Integrated Automation Portal' (TIA Portal) constitue l'environnement de travail pour le développement intégré des applications SIMATIC STEP 7 et SIMATIC WinCC. Dans cette formation, on vous expliquera les différences principales entre le SIMATIC S7-300/400 et le SIMATIC S7-1500, entre les outils d'ingénierie SIMATIC Manager et TIA Portal, ainsi qu'entre le Step 7 V5.x et le Step 7 dansle TIA Portal. Vous apprendrez les possibilités de configuration et de programmation avancée d'un système d'automatisation SIMATIC S7-1500 avec le TIA Portal.

Objectifs

  • A l'issue de cette formation vous serez capable de :
    • Utiliser l'environnement TIA Portal d'une manière efficace
    • Configurer et programmer les composants du système SIMATIC S7-1500 à l'aide du TIA Portal
    • Mettre en service les composants TIA
  • Vous pouvez approfondir vos connaissances théoriques à l'aide d'exercices pratiques sur un système TIA. Cela comprend le système d'automatisation SIMATIC S7-1500, le ET200 distributed I/O, le pupitre opérateur et le modèle de bande.
Type Formation en salle
Durée 5 Jours
Langue de, en, fr, nl

Groupes cibles

  • Programmeurs
  • Mise en service, ingénieurs de configuration
  • Maintenance

Programme / Contenu

  • Outils d'ingénierie TIA Portal : SIMATIC STEP 7 et SIMATIC WinCC
  • Présentation du matériel SIMATIC S7-1500
  • Configuration des appareils et des réseaux de la gamme SIMATIC S7 à l'exemple du SIMATIC S7-1500
  • Utilisation des tables de variables PLC dans le TIA Portal
  • Blocs de programme et éditeur
  • Nouvelles possibilités de programmation avec le SIMATIC S7-1500 :
  • Recherche d'erreurs avec les outils du TIA Portal et l'affichageur de la CPU SIMATIC S7-1500
  • Présentation de l'éditeur Structured Control Language (SCL)
  • Présentation de S7-GRAPH
  • Présentation du système de supervision SIMATIC WinCC
  • Migration d'un projet SIMATIC STEP 7 V 5.x vers SIMATIC STEP 7 dans TIA Portal
  • Adaptation d'un programme SIMATIC S7-300/400 au SIMATIC S7-1500
  • Présentation de l'outil d'ingénierie "Startdrive" avec connexion d'un entraînement SINAMICS G120.
  • Approfondissement des contenus par des exercices pratiques sur le modèle d'installation SIMATIC S7-1500

Prérequis

  • Connaissances en SIMATIC S7 en correspondance avec le cours ST-S7SYS2.
  • Vous pouvez utiliser le test en ligne pour vous rassurer que vous avez la connaissance requise.

Remarque

  • Pour les débutants dans la programmation de STEP 7, nous recommandons de suivre les cours TIA-PRO1 / TIA-PRO2.
  • Pour les techniciens de maintenance sans connaissances de SIMATIC S7-300/400, nous recommandons les cours TIA-SERV1 / TIA-SERV2.
  • Cette formation est réalisée sur la base de SIMATIC S7-1500 et du logiciel SIMATIC STEP 7 dans TIA Portal.

Prix

2 175 EUR

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,7 sur 5 pour 3 notes)
Contact