Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Maintenance SINUMERIK ONE avec fonctions Safety Integrated (NC-ONE-SK)

  • Cette formation concerne les commandes numériques SINUMERIK ONE intégrant un variateur SINAMICS S120 et une Interface Homme Machine (IHM) Operate, équipées ou non de l'option Safety Integrated - SIP.
    Elle est destinée aux techniciens de maintenance amenés à faire le diagnostic et la maintenance premier niveau de ce type de CN.
    Le participant apprend à utiliser les moyens de diagnostic et de réglage disponible depuis le pupitre de la CN.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Identifier les fonctions Safety integrated de la CN SINUMERIK
    • Sauvegarder et restituer toutes les données système
    • Utiliser les outils de diagnostic disponibles sur l'Interface Homme Machine
    • Remplacer un composant défectueux de la CN ou du variateur
    • Recaler les mesures machines
    • Faire le réglage basique des axes et faire le kilomètre zéro
    • Réaliser une annotation au Procès Verbal de Réception
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  •  
    • Technicien de maintenance
    • Électromécanicien

Programme / Contenu

  •  
    • Vue d'ensemble et composantes de SINUMERIK ONE
    • Aperçu de la fonctionnalité de SINUMERIK ONE
    • Sécurité sur les machines
    • Concept de sécurité SINUMERIK ONE
    • Structure matérielle
    • Protection d'accès
    • Sauvegarde et restitution des données IHM, CN, AP et variateur (MS de série / image CF Card / Ghost)
    • Menus de diagnostic
    • Paramètres machines
    • Maintenance axes (P.O.M., surveillances, échelon de consigne de position, Traces CN..)
    • Maintenance broche (surveillances, rapport de transmission..)
    • Maintenance SINAMICS (échange de composants..)
    • Annotations du PV de réception fait par le constructeur après remplacement de composants matériels
    • Maintenance AP (Variables AP..)
    • Textes d'alarmes AP
    • Réglages réseaux
  • Exercices pratiques de mise en service sur le PC (jumeau numérique) ainsi que sur un banc pédagogique SINUMERIK

Prérequis

  •  
    • Notions de base de l'organisation des données sur un disque dur (fichiers, répertoires, etc)
    • Notions d'asservissement d'axes
    • Première expérience sur machines à commandes numériques
    • TIA-SERV1 ou avoir un niveau équivalent.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Ne convient pas aux CN SINUMERIK 828D
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
  • Console de programmation (TIA Portal)
  • CN Virtuelle CMVM sur PG (jumeau numérique)
  • 1 banc réel pour le groupe composé de : (SINUMERIK ONE + OP15 BLACK + ET200SP avec Safety + S120 + Moteurs)

Prix

2 430 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 sur 5 pour 26 notes)
Contact