Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Conception d'un système de supervision WinCC TIA-PORTAL (TIA-WCCS1)

  • Ce cours s'adresse au personnel technique devant concevoir un système de supervision SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) dans l'environnement TIA-PORTAL avec le logiciel WinCC Professional.

    Attention : La documentation pédagogique stagiaire est fournie au format pdf en langue Anglaise.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max12
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Test de prérequisConnaissances programmation TIA-PORTAL

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Exploiter efficacement la plateforme TIA Portal
    • Développer et mettre en œuvre une application de supervision sur un poste
    • D'optimiser l'interface utilisateur du système de supervision
    • D'implémenter le concept de logging, d'alarmes et d'archivage
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  • Présentation de l'environnement du système TIA Portal, SIMATIC WinCC Professional
  • Logiciel de développement, Runtime/exploitation
    • Licence, Configuration
    • Interface de configuration du logiciel WinCC de développement :
  • Présentation des différents éditeurs
    • Configuration personnalisée de l'interface utilisateur
    • Création de projets WinCC :
    • Principes de configuration :
  • utiliser l'éditeur de vues et de tableaux,
    • créer des vues simples et configurer des objets de base,
    • modifier les propriétés des objets
    • dynamisation des objets (position, couleur, etc...).
    • Fonctionnalités étendues de la configuration :
  • créer et utiliser des blocs d'affichage (anciennement bloc utilisateur)
    • animation via plusieurs vues en simulanée
    • création de structure de données
    • intégration des objets OLE
    • Système d'alarme :
  • définition des classes d'alarmes,
    • configurer/afficher des alarmes
    • créer/afficher une archive d'alarmes
    • Gestion des utilisateurs :
  • configurer les autorisations d'accès,
    • créer des utilisateurs et gérer en run Runtime des utilisateurs via la vue des utilisateurs.
    • Archivage des variables :
  • archiver des valeurs de processus
    • Gestion des recettes
    • Global Script en C et VB en fond de tâche
    • Présentation des options WinCC (WEB Navigator, Client/Serveur)

Prérequis

  • Avoir participé à la formation TIA-SERV1 ou TIA-PRO1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Ne pas confondre le WINCC Classique v7
  • Support de cours v16 en Anglais.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, WinCC-Advanced)
    • Automate gamme SIMATIC
    • Simulateur E/S

Prix

2 515 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,8 sur 5 pour 5 notes)
Contact