Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Maintenance TIA PORTAL (2ème partie) (TIA-SERV2)

  • Cette formation est destinée au personnel technique ayant en charge la maintenance d'un équipement SIMATIC automatisé.
    Le Total Integrated Automation Portal (TIA-PORTAL) constitue le nouvel environnement de travail pour la maintenance intégré des applications SIMATIC STEP7 et SIMATICWinCC-Machine.
    Dans cette deuxième partie de formation à la maintenance, l'accent est mis sur la recherche de pannes et l'élimination d'erreurs logicielles d'un équipement intégrant : API,réseau PROFINET, pupitre opérateur, périphéries décentralisées type ET200 avec la nouvelle plateforme TIA Portal.
    Répartition30% Théorie, 70% Pratique
    Participants max12
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF En cours
    CertificationVoir CPT-FAST1
    Sitrain Call+ Oui
    Test de prérequisConnaissances Maintenance TIA-PORTAL

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Réaliser des modifications de programmes structurés sur de blocs paramétrés (FB, FC), des Blocs de données (DB) optimisés/non optimisés avec les types de données élémentaires et complexes, des programmes interruptifs (OB).
    • Savoir exploiter les valeurs analogiques et les blocs de conversion associés.
    • Utiliser les outils de recherche d'erreurs mis à disposition à travers le pupitre opérateur et la console de programmation (exploitation des messages d'alarmes).
    • Remonter des alarmes sur pupitre opérateur, synchroniser l'heure Pupître avec API, définir le bit de vie API/Pupitre.
    • Exploiter d'une chaîne séquentielle avec l'outil Grafcet.
    • Exploiter un bloc en langage Structured Control Language (SCL).
    • Modifier et ajouter un champ d'entrée/sortie sur le pupitre opérateur.
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  • Utilisation du TIA Portal pour remettre en fonctionnement une installation avec sa périphérie en PROFINET IO
  • Contrôle avec outils logiciels :
    • visualisation dynamique d'un programme
    • test de variables
    • utilisation de la liste de références croisées
    • structure du programme, tableau d'affectation.
  • Organisation du programme :
    • Mise en œuvre des Blocs de Données, Gestion des données simples et complexes.
    • Mise en œuvre des différents types de blocs paramétrés FC, FB avec DB d'instance
    • Recherche des défauts matériels avec simulateur de défauts et logiciels (exploitation des fonctions en ligne, recherche de variables…)
    • Principe de base d'un programme interruptif (alarme cyclique, alarme matérielle…)
    • Traitement des valeurs analogiques et des blocs de conversion associés.
    • Bit de vie du pupitre opérateur et reprise de l'heure de la CPU.
    • Remonté des alarmes sur le pupitre opérateur.
    • Diagnostic à l'aide de la fonction Trace.
    • Service web pour CPU et pupitres opérateurs.
    • Visualisation et modification d'une chaine séquentielle avec l'outil Grafcet
    • Exploitation d'un bloc en langage Structured Control Language (SCL).
    • Echange de données avec un G120, utilisation de StartDrive.
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices pratiques sur la maquette TIA ; Celle-ci est constituée d'un Automate S7-1500, d'une périphérie entrées/sorties décentralisée ET200, d'un pupitre opérateur en PROFINET, d'une maquette "bande transporteuse" et d'un simulateur de défauts.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Avoir participé à la formation TIA-Portal niveau 1 (TIA-SERV1) ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Attention, ne pas confondre avec la Formation ST-SERV2 destinée au STEP7 Classic v5.5
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, WinCC-Advanced)
    • Automate S7-1500
    • E/S décentralisées type ET200SP
    • Comfort Panel
    • Variateur de vitesse type SINAMICS G120

Prix

Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Contact