Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Développement avancé PCS 7 (PCS7-ADV)

  • Cette formation fait suite au stage PCS7-BASIS. Elle permet d'approfondir les possibilités du système PCS 7 comme la possibilité de développer ses propres interfaces et utiliser les bibliothèques.
    Le développeur peut ainsi adapter au mieux l'application et l'outil de configuration aux besoins de son procédé.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Gérer des projets avancés
    • De faire de l'ingénierie de masse avec l'IEA
    • De faire de l'instanciation avec les Modules de Commande Type (CMT)
    • Optimiser les réglages matériels de la CPU et des systèmes H
    • De faires des systèmes de contrôle séquentiel avec les SFC types
    • Mettre en oeuvre d'un serveur redondant avec client
Type Formation en salle
Durée 5 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2
  • Informaticien

Programme / Contenu

  • Gestion de projet PCS7
  • • Multi-projet et ingénierie multi-utilisateur : Configuration sur le réseau
  • • Comparaison et gestion de version de projets avec Version Train et Version Cross Manager
  • • Licences et limitations de configuration dans PCS7 ainsi que le principe de licence de la CPU 410-5H
  • Configuration matérielle et détails du système
  • • Concept de la mémoire CPU et de l’architecture système
  • • Réglages de CPU importants et réponse à un dépassement de temps de cycle
  • • Mise à jour du catalogue matériel
  • • Synchronisation du temps
  • • Concepts actuels des systèmes H sur PCS7
  • Concept d’instanciation avec les Modules de Commande Type (CMT) et utilisation de l’éditeur des Types technologiques
  • • Les bases du concept des Modules de Commande Type
  • • Configuration des Modules de Commande Type
  • • Ingénierie de masse avec l’éditeur des types technologiques
  • • Variantes de Modules de Commande avec les blocs optionnels
  • • Fonctionnement de la synchronisation des Modules de Commande
  • Systèmes de contrôle séquentiel avec les SFC types
  • • Formules de calcul, états et logiques et états de transition dans les SFC
  • • Bases et configuration des SFC types
  • • Changement de stratégie de contrôle et setpoints d’une instance de SFC type
  • Conception de programmation technologique avec les Modules d’Equipement Type (EMT) et les Phases d’Equipement Type (EPHT)
  • • Modèle ISA 88
  • • Configuration des EMT et EPHT
  • • Fonctionnement de la synchronisation des Modules d’Equipement et Phases d’Equipement
  • • Concept d’interverrouillage des Modules d’Equipement entre les Phases d’Equipement
  • Configuration d’une architecture Client-Serveur
  • Configuration de serveurs redondants

Prérequis

  • Avoir suivi le stage PCS7-BASIS
  • Lire l'Anglais technique (quelques passages du cours sont des extraits de la documentation technique Anglaise)

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Pour des raisons de configuration matérielle complexe, les participants travaillent à trois par banc.
  • Support de cours en Anglais
  • Ne sont pas abordées dans ce cours :
    • Le langage de programmation C et Visual Basic
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Poste de développement
    • Client PCS
    • Serveurs PCS7
    • Contrôleur S7-400

Prix

2 780 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,7 sur 5 pour 12 notes)
Contact