Le cours est destiné au personnel de mise en service et de maintenance, qui est chargé de réaliser une configuration avec MICROMASTER 4 (6SE64...), ainsi que d'exécuter un démarrage de base et de l'adresser via Profibus.
Le participant peut développer ses connaissances en suivant le module "MICROMASTER 4 Extended" (N-MM4-E) où il apprendra à configurer en détail le convertisseur.
Type
Face-to-face training
Duration
2 days
Language
fr
Target Group
Réalisation de projets, mise en service et maintenance.
Content
Présentation de la gamme MicroMaster.
Configuration d'un entraînement et choix des composants.
Commande et programmation.
Mise en service à l'aide d'exercices adéquats.
Diagnostic d'erreurs.
Ces thèmes seront illustrés par des exercices avec MicroMaster MM440/MM420