Obsługa klienta SITRAIN
e-mail:

Przewodnik rejestracji na szkolenia

Programowanie sterowników SIMATIC S7-300/400 - zaawansowany (ST-PRO2)

  • Każde z omawianych zagadnień bazuje na ćwiczeniach praktycznych realizowanych na stanowisku szkoleniowym, w którego skład wchodzi: programowalny sterownik z serii S7-300, rozproszone systemy I/O ET 200S, panel dotykowy TP 177B, napęd MICROMASTER 420 oraz model przenośnika taśmowego.

Cel szkolenia

  • Kurs ten jest kontynuacją szkolenia ST-PRO1. Przeznaczony jest dla osób chcących poszerzyć posiadaną wiedzę w zakresie programowania systemów SIMATIC S7. Uczestnik kursu zdobywa umiejętności programowania sterowników z rodziny S7, paneli operatorskich HMI, komunikacji z rozproszonymi systemami I/O i sterowaniem napędów w sieci PROFIBUS DP.
  • Po zakończeniu kursu uczestnik modyfikuje i rozbudowuje programy S7, jak również sprawnie projektuje i zarządza dużymi aplikacjami w środowisku STEP 7. Zdobyta wiedza i umiejętności przyczynią się do skrócenia fazy projektowania i zminimalizowania źródeł błędów podczas tworzenia każdego projektu.
  • Umiejętności nabywane podczas kursu:
  • - konfiguracja sieci PROFINET IO dla sterownika S7-300/400
  • - zrozumienie interakcji między składnikami oprogramowania SIMATIC Manager
  • - wykonywanie zaawansowanych uruchomień korzystając z SIMATIC Manager
  • - używanie funkcji regulatora PID oraz funkcji napędowych dla SIMATIC S7-300/400
  • - diagnozowanie i naprawianie błędów sprzętowych i programowych korzystając ze sterownika S7-300/400 - przy użyciu narzędzi diagnostycznych SIMATIC Manager
  • - tworzenie prostych aplikacji w językach LAD, FBD i SCL.
  • Kurs bazuje na oprogramowaniu SIMATIC STEP 7 V5.x
Rodzaj Szkolenie stacjonarne
Czas trwania 5 dni
Język pl

Grupa docelowa

  • Programiści
  • Operatorzy
  • Personel utrzymania ruchu

Opis szkolenia

  • Tworzenie rozległych struktur programu
  • Funkcje systemowe, bloki funkcyjne (np. operacje czasowe i liczniki IEC)
  • Adresowanie pośrednie
  • Integracja z napędem MICROMASTER 420 w sieci PROFIBUS DP
  • Monitorowanie i kontrola napędu w oprogramowaniu „Starter”
  • Obsługa błędów za pomocą bloków programu
  • Ocena danych diagnostycznych
  • Rozwiązywanie błędów i tworzenie alarmów na panelu HMI (TP 177B)
  • Przetwarzanie wartości analogowych

Wstępne wymagania dla uczestnika

  • Podstawowa wiedza z zakresu automatyki
  • Znajomość obsługi komputera (system operacyjny Windows)

Uwagi

  • Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność napływających zgłoszeń. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminów szkoleń w zależności od liczby otrzymanych zgłoszeń.
  • Rezygnacja bez ponoszenia kosztów szkolenia jest możliwa na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
  • Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT.

Cena

Cena netto: 4 500 PLN

Downloads

Kontakt