SIMATIC TIA PORTAL para S7-1500 Nivel 1 (TIA-PRO1)
- En esta primera parte de la capacitación en S7-1500 le enseñamos al participante el manejo del software, conocimientos básicos sobre la estructura SIMATIC S7, configuración y parametrización del hardware, y elementos básicos de la programación en un PLC estándar. Igualmente recibir una introducción a HMI, PROFINET IO, y conexión a drives.
| Modalidad |
Entrenamiento en línea |
| Duración |
39 horas
|
| Idioma |
es |
Contenido
- - Generalidad y características significativas de desempeño del sistema.
- - Componentes del TIA P ortal: STEP 7, WinCC, Start Drive. Ejecución y estructura del programa, tipos de bloques.
- - Operaciones binarias y digitales en diagramas de bloques y ladder (FBD / LAD). Programación de bloques de parametrización.
- - Gestión de datos con bloques de datos.
- - Programación de bloques de organización.
- - Herramientas de prueba para la información del sistema, solución de problemas y diagnóstico.
- - Configuración de hardware y parametrización de módulos, sistema PROFINET IO (ET 200), un Touch panel, y un drive.
- - Ciclo del programa e imagen del proceso.
- - Explicación y uso de los diferentes bloques de organización.
- - Configuración de un drive (G120) y comunicación con telegrama estándar.