Ihre erworbenen theoretischen Kenntnisse vertiefen Sie durch zahlreiche, praktische Übungen an einem SIMATIC-Anlagenmodell, an dem Sie auch die Prüfung ablegen. Dieses besteht aus einem Automatisierungssystem SIMATIC S7-1500, Dezentraler Peripherie ET 200SP, Touchpanel, Antrieb SINAMICS G120 und einem Bandmodell.
Ziele
Der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI) hat eine Weiterbildungsleitlinie definiert. Grund hierfür ist die stete Weiterentwicklung der Automatisierungstechnik hin zuTotally Integrated Automation Lösungen. Diese beinhalten heute neben Speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) auch Komponenten der Industriellen Kommunikation, für Bedienen- und Beobachten-Aufgaben, der Sicherheitstechnik und die Anbindung von Antrieben. So wurde eine Neuerung des bisherigen Abschlusses zum SPS-Techniker erforderlich. Im Rahmen dieser Weiterbildungsleitlinie bieten wir den Abschluss zum Automatisierungstechniker/in Projektierung entspr. ZVEI an.
Dieser Kurs, bestehend aus zwei Tagen Theorie und einer 5-stündigen Prüfung am dritten Tag, bietet die optimale Vorbereitung auf die eingeschlossene Prüfung! Denn hier werden Ihre Fertigkeiten aus derSIMATIC Programmierausbildung (Kurse TIA-PRO1 - TIA-PRO3) aufgefrischt und gefestigt. Der praktische Leistungsnachweis beinhaltet das Erstellen und in Betrieb nehmen eines komplexen SPS-Programms mit Komponenten von Totally Integrated Automation von SIEMENS. Nach erfolgreichem Bestehen erhalten Sie einen anerkannten Nachweis für Ihr Fachwissen.
Typ
Präsenztraining
Dauer
3 Tage
Sprache
en
Zielgruppe
Programmierer
Inbetriebsetzer
Projektierer
Inhalte
Projektierung SIMATIC-Steuerung mit der Software SIMATIC STEP 7 V21 in TIA Portal
Applikative Programmierung in einem komplexen Automatisierungssystem
Programme für ein Automatisierungssystem bestehend aus Standard-SPS mit dezentraler Peripherie, Standard-HMI-Gerät und Bussystem
IEC-konforme Programmierung
Standardisierte Anwenderbausteine
Erstellung und Anwendung komplexer Datenstrukturen
Variablen zusammengesetzten und komplexen Datentyps
Indirekte Adressierung komplexer Datenstrukturen und Parameter
Industrielle Kommunikation
Diagnose von Fehlern in einem PROFINET IO-System mit einem HMI-Gerät
Projektierung einer CPU-CPU Kommunikation über Industrial Ethernet
Human Machine Interface
Alternative Meldeverfahren
Diagnose von Systemfehlern mit einem HMI-Gerät
Motion Control
Anbindung von Antrieben
Vertiefung der Inhalte durch praxisorientierte Übungen am SIMATIC S7-1500 Anlagenmodell