Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zu den SITRAIN Schulungsangeboten in den einzelnen Ländern wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner, die auf der SITRAIN Welt Seite genannt sind.

|
  1. DR-GL15-DG - Beschreibung

SINAMICS GL150 - Diagnose und Service (DR-GL15-DG)

Ziele

  • Sie sind zuständig für Servicearbeiten und Instandhaltung an Mittelspannungsumrichtern.
  • Im diesem Kurs lernen Sie die Funktionsweise des Umrichters SINAMICS GL150 in der Schaltungstechnik lastgeführter Stromzwischenkreis kennen. Dieser Kurs beinhaltet die Anwendungen als Dauerbetriebsumrichter und als Anfahrumrichter.
  • Nach dem Kurs können Sie Betriebsdaten auslesen und verstehen. Im Fall einer Störung können Sie eine zielgerichtete Fehlersuche und eine Wiederinbetriebnahme durchführen. Hierfür beherrschen Sie auch die Datensicherung mittels PC-Programm STARTER.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • Servicepersonal
  • Instandhalter

Inhalte

  • Aufbau und Funktion des SINAMICS GL150:
    • Prinzip eines Umrichters mit Stromzwischenkreis
    • Erregereinrichtung für den Synchronmotor
    • Anwendung als Anfahrumrichter SFC
    • Anwendung als Erregereinrichtung SEE
  • Operator Panel AOP30 und PC-Programm STARTER
  • Datensicherung:
    • Upload und Download von Parametersätzen
    • Vergleich von Parametersätzen
  • Lesen und Verstehen der Schaltpläne:
    • Ein- und Ausgangssignale, Sollwertkanal
    • Regelung mit CU320-2 und Istwertmessungen
    • Schnittstelle zu PROFIBUS / PROFINET
  • Diagnose und Fehlersuche:
    • Prüfen der Steuer- und Zustandssignale
    • Analyse der Alarm- und Fehlermeldungen
    • Signalaufzeichnung mittels Trace-Funktion
  • Testfunktionen nach Austausch von Ersatzteilen
  • Arbeitssicherheit an Mittelspannungsanlagen
  • Praktische Übungen an speziellen Trainingsgeräten

Teilnahmevoraussetzung

  • Kenntnisse der elektrischen Antriebstechnik
  • Kenntnisse von SINAMICS oder STARTER sind nicht erforderlich
  • Teilnehmer muss Elektrofachkraft sein

Hinweise

  • Sie arbeiten im Kurs an speziellen Trainingsgeräten und zum Teil an Original-Ausrüstung, zu Ihrer Sicherheit angepasst an Niederspannung (400 V).
  • Eine Einweisung in die gesamte Anlage und der Betrieb unter Mittelspannung (> 1000 V) ist nicht Bestandteil des Kurses. Dies erfolgt in der Regel vor Ort durch Mitarbeiter mit entsprechender Erfahrung.
  • Der Kurs findet in deutscher Sprache statt. Die Unterlagen sind englisch.

Downloads

Teilnehmerbewertung

Wir bitten die Teilnehmer unserer Trainings, diese anhand mehrerer Kriterien zu bewerten. Ihre durchschnittliche Bewertung zur "Gesamtzufriedenheit" veröffentlichen wir hier zu Ihrer Information.

full starfull starfull star half star empty star (3,2 von 5 bei 4 Bewertungen)