Mein Dashboard

Bei Fragen zu den SITRAIN Schulungsangeboten in den einzelnen Ländern wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner, die auf der SITRAIN Welt Seite genannt sind.

|
  1. TIA-WCCM - Beschreibung

SIMATIC WinCC près de la machine dans TIA Portal (TIA-WCCM)

  • Les connaissances théoriques seront approfondies par des exercices pratiques sur un modèle d'installation TIA. Celui-ci se compose de d'un système d'automatisation S7-1500 et de différentes stations de commande et de visualisation.

Ziele

  • Le Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) constitue l‘environnement de travail permettant une ingénierie cohérente avec SIMATIC STEP 7 et SIMATIC WinCC. Ce cours vous donne les connaissances nécessaires pour pouvoir projeter simplement des tâches de conduite et de supervision spécifiques aux machines et installations avec le logiciel SIMATIC WinCC dans TIA Portal. Vous apprendrez à concevoir et dynamiser des graphiques. Vous apprendrez également à archiver des messages et des valeurs ainsi qu‘à concevoir et réaliser les archives correspondantes. Par le maniement sûr du système, vous pouvez utiliser efficacement la phase d'ingénierie.
  • Après avoir suivi ce cours, vous serez en mesure :
    • D’utiliser et projeter efficacement et en toute sécurité SIMATIC WinCC dans l'outil d‘ingénierie « TIA Portal ».
    • Editer et comprendre les projet SIMATIC WinCC "près de la machine"
    • Organiser de façon optimale des images graphiques
    • Transposer des concepts d'archivages d' alarmes et de valeurs
    • Accéder à des valeurs de SIMATIC S7 de façon ponctuelle et de les afficher sur le système de visualisation et de commande (HMI) ainsi que de les traiter.
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Tage
Sprache fr

Zielgruppe

  • Programmeurs
  • Concepteurs
  • Ingénieurs de mise en service
  • Personnels de service
  • Opérateurs
  • Personnels de maintenance

Inhalte

  • Aperçu du système TIA Portal, SIMATIC WinCC ( Près de la machine)
  • Créer un projet SIMATIC WinCC
  • Projeter un liaison au système d'automatisation SIMATIC S7
  • Base de la création d'un image graphique pour commander et visualiser
  • Gestion des utilisateurs
  • Représentation d'événements, archivage d'événements, création d'événements
  • Archivage de variables, projeter des courbes, représentation de courbes
  • Recettes
  • Utilisation et manutention de différents pupitres d'observation et de commande
  • Approfondissement des connaissances par des exercices pratiques sur un modèle d'installation TIA.

Teilnahmevoraussetzung

  • Connaissances fondamentales de la technique d'automatisation
  • Un test d'admissibilité est disponible en ligne pour vous assurer que le cours choisi correspond à vos compétences.

Hinweise

  • Dans ce cours vous travaillerez avec le logiciel SIMATIC WinCC dans TIA Portal

Downloads