Mein Dashboard

Bei Fragen zu den SITRAIN Schulungsangeboten in den einzelnen Ländern wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner, die auf der SITRAIN Welt Seite genannt sind.

|
  1. ST-WCCFSY1 - Beschreibung

WINCC-Flexible, cours système (ST-WCCFSY1)

  • Durant ce cours vous allez acquérir les connaissances de base nécessaires pour projeter d'une manière simple et rapide une supervision selon les critères spécifiques d'une installation à l'aide de WinCC flexible. Toutes les nouvelles connaissances sont approfondies à l'aide d'un système d'automatisation S7-300 et d'un système d'interface homme machine (HMI)
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Tage
Sprache fr

Zielgruppe

  • Décideurs, Personnels de vente
  • Responsable de projet et son personnels
  • Programmeur
  • Ingénieur de projet et de mise en service
  • Personnels de service
  • Opérateurs, utilisateurs
  • Personnels de maintenance

Inhalte

  • Aperçu du système SIMATC WinCC flexible
  • Créer un projet
  • Projeter une liaison à un automate SIMATIC S7
  • Notion de base sur la composition d'une image graphique pour commander et visualiser
  • Gestion des utilisateurs
  • Représentation des messages, archivages des messages, projeter des messages.
  • Projeter de courbes, représentations de courbes, archivages de données de mesures
  • Scripts-Runtime
  • Archivages de données / recettes (présentation)
  • Utilisation de différents pupitres opérateurs (présentation)

Downloads