Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zu den SITRAIN Schulungsangeboten in den einzelnen Ländern wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner, die auf der SITRAIN Welt Seite genannt sind.

|
  1. F-PCS7V8UP - Beschreibung

Workshop SIMATIC PCS7 V8.0 Upgrade (F-PCS7V8UP)

Ziele

  • Ce workshop est conçu pour les utilisateurs SIMATIC PCS 7 qui veulent assimiler les possibilités de développement de SIMATIC PCS 7 V8.0.
  • Des exercices spécifiques sur l'équipement SIMATIC PCS 7 approfondissent votre connaissance acquise.
  • A l'issue de ce workshop, le participant connaîtra les nouvelles particularités et il pourra utiliser de manière efficace les potentialités de l'ingénierie afin de réduire l'effort de développement.
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Tage
Sprache fr

Zielgruppe

  • Chefs de projet, collaborateurs de projet
  • Mise en service, ingénierie
  • Service et maintenance

Inhalte

  • PCS7 et le système d'exploitation Windows 7
  • Aperçu des innovations concernant les PC et le matériel
  • PROFINET
    • PROFINET versus PROFIBUS
    • Intégration de la périphérie décentralisée avec PROFINET
  • Process Historian / Information Server
    • Aperçu des possibilités
    • Configuration et gestion du Process Historian
    • Gestion et création des rapports avec le Information Server
    • Introduction des rapports à la carte à l'aide de Microsoft Reporting Services
  • Nouvelles particularités OS
    • Nouvelles possibilités de OS Web Option
    • Load Balancing
  • Asset Management et PDM
    • SIMATIC PDM V8.0 avec facilité d'emploi enrichie
    • Nouveautés du Maintenance Station
  • Nouvelles particularités de l'Advanced Process Library
    • Bibliothèques dans PCS7 V8.0
    • Concept étendu de l'autorisation des utilisateurs
    • Nouvelles icônes de bloc
  • Nouvelles particularités de l'Engineering Station
    • Block Privacy
    • Tâches automatiques pour l'archivage et la relecture
    • Nouveau point de mesure type comme interface vers Advanced ES
  • Licences de PCS7 V8.0

Teilnahmevoraussetzung

  • Connaissance de SIMATIC PCS 7 V7.1 en corrélation avec le cours F-PCS7SYS
  • Connaissance de l'APL (Advanced Process Library)

Hinweise

  • Documentation de cours : anglais
  • Instructeur : francophone

Downloads