Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zu den SITRAIN Schulungsangeboten in den einzelnen Ländern wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner, die auf der SITRAIN Welt Seite genannt sind.

|
  1. N-S7HIGR - Beschreibung

Engineering tool S7 HIGRAPH (N-S7HIGR)

Ziele

  • De cursus is bestemd voor S7-gebruikers in het bereik projectering, inbedrijfname en programmatie, die SIMATIC S7 PLC´s met toestandsdiagrammen willen programmeren. Aan de hand van eenvoudige voorbeelden leert de deelnemer de
  • De cursus wordt enkel op aanvraag of via wachtlijst georganiseerd.
  • S7-HiGraph toepassen.
Typ Präsenztraining
Dauer 2 Tage
Sprache nl

Zielgruppe

  • Programmatie, inbedrijfname en projectuitvoering

Inhalte

  • Programmeren met toestandsdiagrammen
  • Integratie van HiGraph in S7
  • Programmatest
  • Bedienen en bewaken
  • Bedrijfsmodi
  • Programmastructuur
  • Voorbeeld van een freesmachine
  • Voorbeeld van een boormachine en booreenheid
  • Voorbeeld van een voeding van een numerieke machine
  • Alle thema's worden uitgediept via oefeningen met het programmeertoestel PG 740 en de SIMATIC S7-300/S7-400 in verbinding met een transportband als simulatiemodel.

Teilnahmevoraussetzung

  • De deelnemer moet beschikken over een basiskennis van S7 en werktuigmachines.

Hinweise

  • Cursusdocumentatie : Engels of Duits
  • Docent : Nederlands

Downloads