Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

VASS 6 para Integradores y OEMs (CT-VAS6OEE)

  • Formación orientada a la introducción y aplicación práctica del estándar VASS 6 del Grupo Volkswagen. El curso abarca la creación y configuración de proyectos en TIA Portal, programación PLC, PROFINET/PROFIsafe, seguridad, visualización HMI y sistema de alarmas, preparando a los participantes para su aplicación en proyectos reales con la utilización del estandar VASS 6.

Ziele

  • Los participantes adquirirán destreza en el estándar VASS 6, con énfasis en:
  • - La instalación y la configuración de componentes PROFINET y PROFIsafe
  • - Familiarizarse con la estructura del programa PLC para el control de la planta
  • - Manejar la visualización y estar familiarizado con el sistema de alarma
Typ Präsenztraining
Dauer 36 Stunden 4.5 días (36 horas de curso) . Horario sugerido Lunes a Jueves de 9:00 am a 17:00 hrs y viernes de 9:00 am a 13:00 hrs
Sprache es

Zielgruppe

  • OEMs e integradores sin conocimientos de VASS:
  • Ingenieros de puesta en marcha
  • Ingenieros de configuración
  • Programadores

Inhalte

  • Preparación del dispositivo de programación
  • Requisitos HW y SW utilizado
  • Configuración básica de Windows
  • Estructuras de carpetas
  • Procedimiento del proyecto TIA Portal
  • Ajustes en TIA Portal
  • Catálogo de dispositivos y archivos GSD
  • Creación del proyecto
  • Suministro de datos
  • Planteamiento general y pasos de configuración
  • Creación del proyecto PROFINET
  • Configuración HW
  • Fundamentos de la organización de bloques
  • Símbolos
  • Fundamentos de la estructura del programa
  • Sistema de alarmas ProDiag
  • Programación de un programa secuencial
  • Robots
  • Definiciones de funciones
  • Programa de seguridad
  • Pantalla de gran tamaño
  • HMI
  • Tecnología de transporte con múltiples estaciones operativas
  • Supervisión central de la planta

Teilnahmevoraussetzung

  • Los siguientes requisitos son esenciales para la participación en el curso:
  • - SIMATIC TIA Portal S7-1500 - Dominio del uso y la programación de la CPU S7-1500, así como de la programación en el entorno de Safety Integrated con TIA Portal
  • Los conocimientos requeridos corresponden a los contenidos de los cursos TIA-PRO1, TIA-PRO2 y TIA-SAFETY

Preis

0 MXN

Downloads

Kontakt