Les participants vont approfondir leurs connaissances dans l'utilisation des équipement SIPROTEC 5 « Unité de travée 6MD ».
Typ
Präsenztraining
Dauer
3 Tage Minimum : 06 participants --- Maximum : 08 Participants
Sprache
en, fr
Zielgruppe
Cette formation s’adresse aux opérateurs, personnel de maintenance ainsi qu’à toute autre personne dans le domaine du transport et de la distribution d’électricité qui se charge de paramétrer, tester, mettre en service ou faire la maintenance des relais de protection.
Inhalte
Fonctions de commande pour appareillage haute tension :
• Introduction générale, interverrouillage au niveau du terrain
• Prise en compte des interrupteurs à trois positions
• Principes fondamentaux de la norme de protocole de communication CEI 61850
• Application des messages GOOSE et verrouillage des stations
• Supervision des messages GOOSE
• Diagrammes CFC et séquences de commutation
• Tests en ligne des cartes CFC
• Fonctions liées à la protection
• Fonction de réenclenchement automatique
• Fonction Synchro-Check
Teilnahmevoraussetzung
• Connaissance de base de la protection et du contrôle des systèmes électriques.
Cours : DIGSI 5 – Bases
• Connaissance de base du logiciel d'exploitation DIGSI 5
Hinweise
Théorie 40% --- Pratique 60%
Le prix pour le cours, le transfert local, 3 déjeuners, les pauses café, 1 dîners et 3 nuits d'hôtel en Algérie s'élève à: 2900,-- Euro
Le prix pour le cours, le transfert local, 3 déjeuners, les pauses café, 1 dîners en Algérie s'élève à: 2100,--Euro