Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

SIPROTEC 5 - Protections Distance et Différentielle Ligne (SIP5-DDLIG)

Ziele

  • Lesparticipants vont approfondir leurs connaissances dans l'utilisation ainsi que les tests fonctionnels des relais de protection distance et différentielle ligne SIPROTEC 5 7SL.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache fr

Zielgruppe

  • Cette formation s'adresse aux opérateurs, personnel de maintenance ainsi qu'à toute autre personne dans le domaine du transport et de la distribution d'électricité qui se charge de paramétrer, tester, mettre en service, exploiterou faire la maintenance des relais de protection.

Inhalte

  • Propriétés des équipements SIPROTEC 5 7SL.
  • Exigences relatives aux transformateurs de courant et de tension.
  • Bases dans la protection par impédance.
  • Détection et localisation de défauts.?Paramètres de zone.
  • Protection distance.?Détection des variations de puissance.
  • Réenclenchement automatique.
  • Les bases de la protection numérique différentielle ligne.
  • Communication des protections différentielles : Bases, interfaces, réseau, synchronisation GPS.
  • Configuration de l'équipement avec DIGSI 5.
  • Testsfonctionnels avec valise CMC / OMICRON.
  • Commissioning et maintenance.
  • Analyse de défauts avec SIGRA.

Teilnahmevoraussetzung

  • Connaissances de base dans les protections électriques.
  • Avoir bénéficié de la formation "DIGSI 5 -Bases" ou avoir des connaissances équivalentes.

Preis

0 EUR

Downloads

Kontakt