Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

SICAM 8 (SICAM A8000 & SICAM S8000) – Umsteigerkurs auf SICAM Device Manager (Virtual Training) (A8000UDM)

Ziele

  • Der SICAM Device Manger mit seinem integrierten Logik Editor CFC bildet die Arbeitsumgebung für ein durchgängiges Engineering aller Komponenten der SICAM 8 (SICAM A8000 & SICAM S8000) Produktfamilie.
  • Basierend auf Ihre fundierten Kenntnisse im Umgang mit der SICAM A8000 Produktfamilie, der SICAM Toolbox II sowie dem Logik Editor Tool CAEx Plus erlernt Sie die Hauptunterscheidungsmerkmale sowie den Umgang und die effiziente Handhabung der SICAM 8 Engineering Tools SICAM Device Manager und SICAM Device Manager Logik Editor CFC.ineering Tools SICAM Device Manager und SICAM Device Manager Logik Editor CFC.
Typ Online-Training
Dauer 3 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • Mitarbeiter aus der technischen Projektierung und der Abwicklung die von der SICAM Toolbox II / CAEx Plus auf den SICAM Device Manager / CFC umsteigen wollen.

Inhalte

  • SICAM Device Manager – Engineering:
    • Engineeringtool SICAM Device Manager – Überblick, GUI
    • Automation License Manager ALM
    • Projekt- und Geräteorganisation
    • Geräteprojektierung
    • Hardware / Firmware Konfiguration
    • Kommunikation (IEC104, IEC61850 Basic (Client & Server), MODBUS RTU Master)
    • Signale (via I/O Zeile / Kommunikation / Diagnose)
    • Etc…
    • Test- und Simulationsmöglichkeiten mit dem SICAM Device Manager bzw. SICAM WEB
    • Praktische Übungen mit dem SICAM Device Manager, SICAM WEB sowie Geräten der SICAM A8000 Serie
    • Installation einer SICAM S8000 und Funktionsüberblick (ab September 2025)
  • SICAM Device Manager – Logik Editor CFC:
    • Engineeringtool SICAM Device Manager Logic Editor CFC – Überblick, GUI
    • Erstellen und Strukturierung einer Steuerungsaufgabe
    • Charts
    • Abarbeitungsreihenfolge Charts sowie Funktionsbausteine
    • Benutzerdefinierte Funktionsbausteine (FBD & ST) und Signal-Strukturen
    • Laden in das Zielsystem SICAM A8000 oder SICAM S8000
    • Anwenden der Testmöglichkeiten (offline, online)
    • Systemgrenzen

Teilnahmevoraussetzung

  • Fundiertes Wissen über Fernwirk- und Automatisierungstechnik, SICAM RTU’s und SICAM A8000 Produktfamilie, sowie praxistauglicher Umgang und Handhabung der SICAM Toolbox II und CAEx Plus.

Hinweise


  • Dieses Seminar ist ebenfalls als FACE-TO-FACE Training buchbar.

  • KONTAKT
  • Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Power Academy Vienna Power Academy Vienna
  • power-academy.at@siemens.com
  • Fr. Monika Schuecker
  • monika.schuecker@siemens.com
  • +43 51707 31143

Preis

2.890 EUR

Downloads

Kontakt