Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

SICAM 8 (SICAM A8000 & SICAM S8000) - Integrierte Systemfunktionen und IEC 61850 in der Schaltanlage (DEVICE MANAGER) (61850DM)

Ziele

  • Aufbauend auf die SICAM A8000 – Complete für Projektanten (DEVICE MANAGER) erlernen die Teilnehmer weitere Details im Umgang mit der IEC61850 sowie zu diversen integrierten Systemfunktionen. (z.B. Verriegelungen, 1-aus-N, Steuerortbehandlung, etc.)
  • Anhand von praktischen Übungen an einer Schulungsanlage soll das erworbene theoretische Wissen vertieft werden.
Typ Präsenztraining
Dauer 2 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • TechnikerInnen, welche das Automatisierungssystem SICAM A8000 mit dem Engineering Tool „SICAM DEVICE MANAGER“ verwenden.

Inhalte

  • IEC61850:
    • Übersicht zur IEC61850 (Norm, Kommunikation, Darstellung in den Tools …)
    • Client & Server Parametrierung
    • GOOSE Parametrierung im System Konfigurator
    • Fehlersuche (SICAM WEB, Wireshark)
  • Systemfunktionen:
    • Steuerortprüfung für I/O‘s, CFC und Protokolle
    • Verriegelungen
    • 1-aus-N Befehlsprüfung
    • Diagnoseinformationen als Nutzdatentelegramm
    • Summenmeldungen via Systemfunktion
    • CP-8050 Redundanz
    • Dashboard (Kacheln und SVG-Grafik integration)
    • SIAPP (UseCase, Integration des Demoprojekt)

Teilnahmevoraussetzung

Hinweise


  • Dieses Seminar ist ebenfalls als VIRTUAL CLASSROOM Training buchbar.

  • In Planegg / Waltershausen (DE) geplante Kurse sind nur für Kunden aus Deutschland buchbar / registration only for German customers possible


  • KONTAKT
  • Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Power Academy Vienna
  • power-academy.at@siemens.com
  • Fr. Monika Schuecker
  • monika.schuecker@siemens.com
  • +43 51707 31143

Downloads

Kontakt