Der Teilnehmer beherrscht die Handhabung und Erstellung einer Steuerungsaufgabe im Zielsystem SICAM RTUs unter Anwendung des Werkzeuges CAEx plus. Er erlernt die Verwendung die IEC 61131 konformen Programmiersprache mit dem Schwerpunkt FBS (Funktions-Baustein-Sprache) und versteht deren Einsatz.
Typ
Online-Training
Dauer
2,5 Tage
Sprache
de
Zielgruppe
Techniker der Steuerungs- und Regelungsaufgaben mit SICAM RTUs Systemen lösen will.
Inhalte
Überblick über die Norm IEC 61131
Vorbereitung des Datenmodells für CAEx plus mittels OPM II
Handhabung der Funktions Baustein Sprache CAEx plus
Erstellen und Strukturierung einer Steuerungsaufgabe
Laden in das Zielsystem SICAM RTUs
Anwendung der Testmöglichkeiten (OFFLINE, ONLINE Oszilloskop)
Erstellen einer Dokumentation mit CAEx plus
Teilnahmevoraussetzung
Grundkenntnisse der Digitaltechnik
Grundkenntnisse des Automatisierungssystem SICAM RTUs
Dieser Kurs ist Teil der Curricula. Bei Bedarf kann der dazugehörige e-Test im Internet gebucht werden. Geben Sie im Suchfeld die Buchungsnummer ein: WT-RTUCAEX