Der Teilnehmer erlangt Kenntnisse über Grundeinstellungen des SICAM RTUs Automatisierungssystems basierend auf vorkonfigurierten Vorlagen. Er kann Prozesssignale im Engineeringwerkzeug OPM II anlegen und Prozesssignale in einem Funktionsplan bearbeiten. Er kann Kommunikationsverbindungen zu anderen SICAM RTUs Geräten bzw. zu einem Wartenleitsystem einrichten, testen und die Datenflussrangierung von der Eingabe bis zur Ausgabe projektieren.
Typ
Online-Training
Dauer
6 Tage
Sprache
de
Zielgruppe
Techniker, die das Automatisierungssystem SICAM RTUs projektieren möchten.
Inhalte
Übersicht zu Funktionen innerhalb von SICAM RTUs
Adressierungskonzept (IEC 60870-5)
Automatische und selektive Datenflussrangierung
Parametrierung der Kommunikation
IEC 60870-5-101
IEC 60870-5-104
IEC 61850 Client
Test- und Simulationsmöglichkeiten mit der SICAM Toolbox II
Praktische Übungen mit der SICAM Toolbox II und einer SICAM Systemkomponente (Z.B: SICAM AK3, SICAM A8000 etc...)
Parameterverwaltung mit der SICAM Toolbox II: Import/Export/Backup