Der Teilnehmer wird in die Lage versetzt, die Automatisierungskomponenten SICAM AK3, SICAM A8000 mithilfe des Systemkonzeptes "Plug and Play for Spareparts" instand zu setzen. Mit den systemseitig vorgesehenen Werkzeugen der SICAM Toolbox II erlernt der Teilnehmer folgende Funktionen
Fehler- Diganose und deren Bewertung
Systempatching via Firmware Update
Aktualisierung der SICAM Toolbox II Stammdaten via Live Update
Erstellen einer Datensicherung bzw. Import eines Backups
Typ
Präsenztraining
Dauer
2 Tage
Sprache
de
Zielgruppe
Techniker, die für die Systeminstandhaltung von SICAM RTUs betraut werden.
Inhalte
Systemarchitektur und Hardwareübersicht
Service Funktionen der SICAM TOOLBOX II
Diagnosemöglichkeiten
Baugruppentausch
Anschlusstechnik, Mechanik
Import/Backup und Update von SICAM Toolbox II Daten
Fernwartung
SICAM WEB
Firmware Update
Praktische Übungen mit der SICAM TOOLBOX II und den SICAM Systemkomponenten