Der Teilnehmer hat ein Verständnis für die Leistungsfähigkeit des skalierbaren Automatisierungssystems SICAM RTUs. Inhalte sind der Aufbau, die wichtigsten Funktionen und die grundsätzliche Arbeitsweise.
Der Teilnehmer wird in die Lage versetzt, die Automatisierungskomponenten SICAM AK3, SICAM A8000 mithilfe des Systemkonzeptes "Plug and Play for Spareparts" instand zu setzen. Mit den systemseitig vorgesehenen Werkzeugen der SICAM Toolbox II erlernt der Teilnehmer folgende Funktionen
Fehler- Diagnose und deren Bewertung
Systempatching via Firmware Update
Aktualisierung der SICAM Toolbox II Stammdaten via Live Update
Erstellen einer Datensicherung bzw. Import eines Backups
Typ
Präsenztraining
Dauer
3 Tage
Sprache
de
Zielgruppe
Techniker, die für die Systeminstandhaltung von SICAM RTUs Automatisierungssysteme verantwortlich sind.
Inhalte
Übersicht über die SICAM RTUs Systemfamilie
Das skalierbare Automatisierungskonzept SICAM RTUs
Die Eigenschaften der Systemkomponenten
Leistungsmerkmale von:
SICAM AK, SICAM AK3
SICAM TM
SICAM A8000
Die Funktionsweise von der Datenerfassung zur Datenausgabe
Diagnose und Test - Konzepte
Systemarchitektur und Hardwareübersicht
Service Funktionen der SICAM TOOLBOX II
Diagnosemöglichkeiten
Baugruppentausch
Anschlusstechnik
Mechanik
Fernwartung
SICAM WEB
Praktische Übungen mit der SICAM TOOLBOX II und den SICAM Systemkomponenten