Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

SICAM RTU & SICAM A8000 - Einführung (TOOLBOX II) (RTU-BASIC)

Ziele

  • Der Teilnehmer hat ein Verständnis für die Leistungsfähigkeit des skalierbaren Automatisierungssystems SICAM RTUs. Inhalte sind der Aufbau, die wichtigsten Funktionen und die grundsätzliche Arbeitsweise.
Typ Präsenztraining
Dauer 1 Tag
Sprache de

Zielgruppe

  • Mitarbeiter aus der technischen Projektierung, der Abwicklung und dem Vertrieb sowie Entscheidungsträger/-innen und Planungspersonal

Inhalte

  • Eingesetzte Produktfamilien in einer Übersicht
  • Das skalierbare Automatisierungskonzept SICAM RTUs
  • Die Eigenschaften der Systemkomponenten -Architektur, Hardware, Leistungsmerkmale von
    • SICAM AK, SICAM AK3
    • SICAM A8000
  • Die Funktionsweise von SICAM RTUs – von der Datenerfassung zur Datenausgabe
  • Diagnose und Test - Konzepte

Teilnahmevoraussetzung

Hinweise

  • Dieser Kurs ist Teil der Curricula. Bei Bedarf kann der dazugehörige e-Test im Internet gebucht werden. Geben Sie im Suchfeld die Buchungsnummer ein: WT-RTUBAS

  • Dieses Seminar ist ebenfalls als VIRTUAL CLASSROOM Training buchbar.

  • KONTAKT
  • Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die Power Academy Vienna
  • power-academy.at@siemens.com
  • Fr. Monika Schuecker
  • monika.schuecker@siemens.com
  • +43 51707 31143

Downloads

Kontakt