Der Teilnehmer ist mit den fernwirkspezifischen Begriffen und Problemstellungen der Automatisierungstechnik vertraut. Damit hat er die Basis um, sich produktbezogenen Schulungen zuzuwenden. Es werden die Grundlagen der IT-Security vermittelt.
Typ
Präsenztraining
Dauer
2 Tage
Sprache
de
Zielgruppe
Techniker/-innen die im Bereich der Automatisierungs- und Fernwirktechnik arbeiten wollen.
Inhalte
Grundsätzliche Struktur von Automatisierungsanlagen Informationen und ihre Behandlung:
Meldungen, Messwerte, Zählwerte
Befehle, Sollwerte
Datenkommunikation
Physikalische Schnittstellen und Übertragungsmedien
Serielle Übertragungsverfahren
Organisation des Nachrichtenaustausches (Protokoll)
Überblick über wichtige Kommunikationsprotokolle (IEC 61850, IEC 60870-5-101/104)
Systemübergreifende Konzepte
Datenadressierung
Diagnose-Testhilfsmittel
Änderbarkeit, Erweiterbarkeit
Maßnahmen zur Erhöhung der Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit
Grundlagen der IT-Security
Aufteilung organisatorische / technische Konzepte
Bedrohungen
Architekturen
Härtung, Virenschutz, Zugriffsschutz
Teilnahmevoraussetzung
Elektrotechnisches Grundwissen
Hinweise
Nach Abschluss des Seminars "Fernwirk- und Automatisierungstechnik - Grundlagen (TOOLBOX II & DEVICE MANAGER) (ET-TELE)" verfügt der Teilnehmer über grundlegende Kenntnisse der fernwirkspezifischen Begriffe und Problemstellungen in der Automatisierungstechnik. Dieses Wissen bildet die Basis für die Teilnahme an weiterführenden, produktbezogenen Schulungen. Das jeweilige Folgeseminar setzt das im Seminar "Fernwirk- und Automatisierungstechnik - Grundlagen (TOOLBOX II & DEVICE MANAGER) (ET-TELE)" vermittelte Grundwissen voraus.