Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Cybersécurité premier niveau Cadre général (CYB-1)

  • Cette formation s’adresse aux personnes qui doivent comprendre les concepts, les normes internationales et les réglementations en matière de cybersécurité applicables aux postes électriques et aux réseaux électriques.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF ⓘNon
    CertificationNon

Ziele

  • .
Typ Präsenztraining
Dauer 1 Tag (7 heures par jour)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Cette formation s’adresse aux ingénieurs du secteur électrique et industriel qui ont en charge la rédaction ou la lecture de cahiers des charges de postes HTB/HTA. Elle leur permettra de bien appréhender les risques et les enjeux.

Inhalte

  • • Concepts
  • - Disponibilité, intégrité, confidentialité, traçabilité, non répudiation
  • - Scénarios de menace
  • - Identification, authentification, autorisation, chiffrement, signature numérique, séquestre, certificat, infrastructure de gestion de clés, cryptographie
  • • Normes internationales
  • - ISO 27001
  • - IEC 62443
  • - IEC 62351
  • • Réglementations
  • - EU, UE, FR, DE
  • • Mesures de réduction du risque
  • • La cybersécurité des postes et des réseaux électriques selon Siemens
  • Exercices pratiques

Teilnahmevoraussetzung

  • Connaissances de base dans les architectures de contrôle-commande.

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Preis

2.900 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Kontakt