Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

SIPROTEC DigitalTwinLe jumeau numérique des SIPROTEC 5 (SIP5-DT)


  • Répartition 50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max 6
    Evaluation des acquis Oui
    Eligible CPF ⓘ Non
    Certification Non

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
  • • Générer et démarrer le jumeau numérique d’un relais SIPROTEC 5 sous l’environnement de simulation SIPROTEC DigitalTwin
  • • Interagir avec le jumeau numérique SIPROTEC DigitalTwin (forçage des entrées binaires, injection de courants et tensions, navigation entre les différentes vues de l’IHM local du relais)
  • • Rejouer des enregistrements de perturbographie et des séquences d’injections courant/tension au format COMFEDE
  • • Configurer la matrice de routage sous l’environnement de simulation SIPROTEC DigitalTwin en vue de modéliser les échanges câblés entre 2 jumeaux numériques
  • • Simuler la présence des équipements primaires HT (disjoncteur, sectionneur,…) à l’aide d’un jumeau numérique permettant de simuler des travées virtuelles
  • • Installer et paramétrer un VPN client en vue d’établir une communication Ethernet entre le jumeau numérique SIPROTEC DigitalTwin et un équipement situé en dehors du cloud
  • • Etablir une communication en ligne avec le jumeau numérique SIPROTEC DigitalTwin depuis DIGSI 5 et depuis l’interface Web-UI
Typ Präsenztraining
Dauer 2 Tage (7 heures par jour)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Cette formation s’adresse aux ingénieurs et techniciens du secteur électrique et industriel qui doivent concevoir, paramétrer, mettre en service et exploiter des postes électriques HT.

Inhalte

  • • Découverte et prise en main de l’environnement de simulation SIPROTEC DigitalTwin
  • • Génération d’un jumeau numérique depuis DIGSI 5
  • • Démarrage du jumeau numérique
  • • Interactions avec le jumeau numérique depuis l’environnement de simulation SIPROTEC DigitalTwin :
  • - Forçage des entrées binaires
  • - Injection de courants et de tensions
  • - IHM local et pavé numérique du jumeau numérique
  • - Rejouer des enregistrements perturbographie et des séquences d’injections courant / tension sous format
  • COMFEDE
  • • Configuration de la matrice de routage
  • • Intégration et simulation d’équipements primaires (disjoncteur, sectionneurs, régleur en charge, …) en vue de réaliser des scénarii de test intégration la chaine complète du contrôle-commande (commande et retour position d’organe HT) • Installation et paramétrage d’un VPN client en vue d’établir une communication Ethernet entre le jumeau numérique SIPROTEC DigitalTwin et un équipement situé en dehors du cloud
  • • Communication en ligne avec le jumeau numérique SIPROTEC DigitalTwin depuis DIGSI 5 et depuis l’interface Web-UI
  • • Des exercices pratiques s’effectuent tout au long de la formation

Teilnahmevoraussetzung

  • Connaissances de base en électrotechnique et en systèmes de contrôle-commande et protection des réseaux électriques. Avoir suivi la formation « DIGSI 4 Base » (fortement conseillé) ou posséder des connaissances équivalentes.

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Preis

0 EUR

Downloads

Kontakt