Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

SIPROTEC 5 – 7UM & 7VE Protection machine et synchrocoupleur (SIP5-7UM_7VE)

  • Cette formation permet aux participants d’acquérir des connaissances sur les principes de fonctionnement, les fonctions des protections générateur et la fonction de synchronisation.


    Répartition 80% Théorie, 20% Pratique
    Participants max 6
    Evaluation des acquis Oui
    Eligible CPF ⓘ Non
    Certification Non

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
  • • Comprendre les principes de fonctionnement de ces protections à travers différents scénarios.
  • • Savoir régler ces protections selon les cas de figures en utilisant le logiciel DIGSI 5.
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Tage (7 heures par jour)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Cette formation s’adresse aux ingénieurs et techniciens du secteur électrique et industriel qui doivent concevoir, mettre en service, exploiter et assurer la maintenance des équipements SIPROTEC 5 7UM et 7VE.

Inhalte

  • • Exemples d’applications des fonctions de protection générateur
  • • Explication des fonctions de protection et leurs paramètres
  • • Courbe de charge des générateurs
  • • Synchronisation
  • • ThermoBox (RTD)
  • • Présentation des modèles de générateur
  • • Sélection des fonctions de protection
  • • Configuration et utilisation des SIPROTEC 5 7UM
  • • Configuration et utilisation des SIPROTEC 5 7VE
  • • Déclenchement sur défaut
  • • Analyse des perturbographies et des informations d’exploitations
  • Des exercices pratiques s’effectuent tout au long de la formation

Teilnahmevoraussetzung

  • Connaissances de base en électrotechnique. Avoir suivi la formation « DIGSI 5 Base » ou posséder des connaissances équivalentes.

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Preis

2.100 EUR

Downloads

Kontakt