Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

SIPROTEC 5 – 7SS85 - Protection différentielle de barres centralisée ou décentralisée (SIP5-7SS)

  • Cette formation permet aux participants d’acquérir des connaissances sur les principes de fonctionnement et les fonctions de la protection différentielle de jeu de barres centralisée ou décentralisée.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max4
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF ⓘNon
    CertificationNon

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
  • - Acquérir des connaissances sur les principes de fonctionnement et les fonctions de la protection différentielle de jeu de barres centralisée ou décentralisée.
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Tage (7 heures par jour)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Cette formation s’adresse aux ingénieurs et techniciens du secteur électrique et industriel qui doivent concevoir, paramétrer, mettre en service, exploiter et assurer la maintenance d’une protection différentielle de jeu de barres.

Inhalte

  • • Présentation du système de protection de jeu de barres 7SS85
  • • Les fonctions de protection
  • • Le matériel et la répartition des fonctions
  • • Configuration et communications
  • • Mesures de sécurité
  • • Les algorithmes des protections
  • • Le « disconnector replica »
  • • La protection défaillance disjoncteur
  • • Construire la configuration avec DIGSI 5
  • • Les réglages
  • • Exercices pratiques avec la protection 7SS85

Teilnahmevoraussetzung

  • Connaissances de base en électrotechnique. Avoir suivi la formation « DIGSI 5 Base » à minima.

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Preis

2.900 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Kontakt