Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

SIPROTEC 5 – 7SA, 7SD, 7SL - Protection de distance et différentielle de liaison (SIP5-7SL)

  • Cette formation permet aux participants d’approfondir leurs connaissances sur l’utilisation et le fonctionnement du relais de protection SIPROTEC 5 7SL8 (protection de distance et de liaison).
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF ⓘNon
    CertificationNon

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Exploiter, utiliser les fonctionnalités qu’offrent l’équipement 7SL (protection de distance et /ou différentielle de liaison)
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Tage (7 heures par jour)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Cette formation s’adresse aux ingénieurs et techniciens du secteur électrique et industriel qui doivent concevoir, paramétrer, mettre en service, exploiter et assurer la maintenance des équipements de la gamme SIPROTEC 5 7SL8, 7SD8, 7SA8.

Inhalte

  • • Propriétés des SIPROTEC 5 7SL
  • • Prérequis sur les transformateurs de courant et de tension
  • • Notions de base des protections numériques de distance
  • • Mesure de distance et détection de défauts
  • • Paramètres des zones
  • • Protection de distance sur des lignes parallèles
  • • Anti-pompage
  • • Réenclencheur
  • • Notions de base des protections numériques différentielles de ligne
  • • Topologies multiples
  • • Communication entre protections différentielles numériques
  • • Base, interfaces, technologie de réseau, synchronisation GPS
  • • Configuration avec DIGSI 5
  • • Manipulations et essais avec boite d’injection  Mise en service et maintenance
  • • Analyse de défaut avec SIGRA
  • • Des exercices pratiques s’effectuent tout au long de la formation

Teilnahmevoraussetzung

  • Connaissances de base en électrotechnique.
  • Avoir suivi au préalable le cours « DIGSI 5 – Base » ou posséder des connaissances équivalentes.

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Preis

2.250 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Kontakt