Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

SIPROTEC Compact - Gamme 7SJ80, 7SK80, 7RW80 et 7SD80 (SIP4-7SJ)

  • Cette formation permet aux participants d’apprendre à connaitre le matériel, les données et l’utilisation des SIPROTEC 4 Compact. De plus, les fonctions de base de DIGSI seront abordées.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF ⓘNon
    CertificationNon

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
  • - Connaitre le matériel, les données et l’utilisation des SIPROTEC 4 Compact.
Typ Präsenztraining
Dauer 2 Tage (7 heures par jour)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Cette formation s’adresse aux ingénieurs et techniciens du secteur électrique et industriel qui doivent concevoir, paramétrer, mettre en service, exploiter et assurer la maintenance des équipements de la gamme SIPROTEC 4 Compact. Les fonctions de base du logiciel de paramétrage DIGSI 4 sont abordées.

Inhalte

  • • Le matériel
  • • Les connexions
  • • Le réglage des protections et les données d’analyse avec DIGSI 4
  • • Le test des fonctions avec des boîtes d’injection
  • • Mise en service
  • • Analyse de défauts
  • • Maintenance de premier niveau
  • • Des exercices pratiques s’effectuent tout au long de la formation

Teilnahmevoraussetzung

  • Connaissances de base en électrotechnique. Connaissances de base des fonctions de protection.

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Preis

2.250 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Kontakt