Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

SIPROTEC 4 – 7SD52 - Protection différentielle de ligne (SIP4-7SD)

  • Cette formation permet aux participants d’approfondir leurs connaissances sur l’exploitation et les tests fonctionnels de la protection SIPROTEC 4 7SD52 (protection différentielle de ligne).
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF ⓘNon
    CertificationNon

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Exploiter, utiliser les fonctionnalités qu’offrent l’équipement 7SD (protection différentielle de ligne)
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Tage (7 heures par jour)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Cette formation s’adresse aux ingénieurs et techniciens du secteur électrique et industriel qui doivent concevoir, paramétrer, mettre en service, exploiter et assurer la maintenance des relais de protection SIPROTEC 4 7SD52 (protection différentielle de ligne.

Inhalte

  • • Notions de base des protections numériques différentielles de ligne
  • • Vue des fonctions de protection
  • • Topologies multiples
  • • Communication des protections différentielles numériques :
  • - Base
  • - Interfaces
  • - Technologies de réseau
  • - Synchronisation GPS
  • • Opérations et essais d’une topologie 7SD52 avec boîte d’injection
  • • Mise en service, analyses et maintenance
  • • Des exercices pratiques s’effectuent tout au long de la formation

Teilnahmevoraussetzung

  • Connaissances de base en électrotechnique.
  • Avoir suivi la formation « DIGSI 4 Base » ou posséder des connaissances équivalentes.

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Preis

2.250 EUR

Downloads

Kontakt