Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

SICAM SCC - SICAM Control Center, le superviseur de poste HTA/HTB (SIC-SCC)

  • Les participants à cette formation seront capables de prendre en main le projet d’un poste opérateur dans l’environnement du logiciel SICAM SCC. Ils pourront être autonomes dans la création d’un projet simple, ainsi que des modifications simples en abordant les fonctionnalités les plus courantes.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF ⓘNon
    CertificationNon

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
  • - Prendre en main le projet d’un poste opérateur dans l’environnement du logiciel SICAM SCC.
  • - Etre autonomes dans la création d’un projet simple
  • - Faire des modifications simples en abordant les fonctionnalités les plus courantes.
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Tage (7 heures par jour)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Cette formation s’adresse aux ingénieurs et techniciens du secteur électrique et industriel qui utilisent le système de supervisions SICAM SCC et souhaitent effectuer des modifications ou des extensions, en utilisant l’interface graphique utilisateur.

Inhalte

  • • Vue d’ensemble de SICAM SCC
  • • Installation du logiciel SICAM SCC
  • • Création de l’interface entre SICAM PAS et SICAM SCC • La conception d’un projet
  • • Utilisation de Graphics Designer pour la création des synoptiques et des vues
  • • Les principes des clés de compatibilité
  • • Switching Authority (blocage d’une travée, blocage par le centre de contrôle)
  • • La gestion des utilisateurs
  • • Les listes de messages
  • • Des exercices pratiques s’effectuent tout au long de la formation

Teilnahmevoraussetzung

  • Connaissances de base du système SICAM PAS et notions de supervision

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Preis

2.550 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Kontakt