Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

SIPROTEC 5 - ANSI 87 Transformatordifferentiaal beveiliging. (H-SIP5TB)

  • In deze cursus van 1 dag leert u hoe met DIGSI 5 de transformator differentiaalbeveiliging kan inzetten als beveiligingsfunctie voor transformatoren voor de SIPROTEC 5 beveiligingen. Deze cursus is gericht op de beveiligingsfunctie zelf, de instellingen die gemaakt kunnen worden en hun betekenis. Maar ook wordt behandeld hoe men deze functie in de praktijk kan testen met een OMICRON testkoffer en om kan gaan met de online weergave van de metingen.

Typ Präsenztraining
Dauer 1 Tag
Sprache en, nl

Zielgruppe

  • Deze cursus is bestemd voor personen die betrokken zijn bij het engineering proces, het bepalen van de instellingen, het programmeren, en het uitlezen van transformatordifferentiaalbeveiligingen van de SIPROTEC 5 reeks. Engineers, inbedrijfstellers en onderhoudstechnici.

Inhalte

  • Inhoud:

    • Theorie van de transformatordifferentiaalbeveiliging.
      • Het algemene principe.
      • De stabilisatie, restraint of bias van de transformatordifferentiaal (SIP 4 t.o.v. SIP5).
      • Inschakelverschijnsel 2e HH met CWA-methode.
      • Over bekrachtiging en verzadiging.
      • De differentiaal en stabilisatie karakteristiek.
    • De introductie van de instellingen van de transformator.
      • Stationaire differentiaalstroom.
      • De Nullaststroom.
      • De afwijkingen van de metingen.
      • Idiff> standaard.
      • Spanningsregeling van de transformator.
      • Idiff fast of Idiff>> instelling.
      • Idiff Unrestrained instelling.
      • 2e HH of CWA-instelling.
      • 3e HH en 5e HH-instellingen.
      • Stabilisatie tegen verzadiging bij doorgaande stromen.
      • SIPROTEC 5 meetpunten en zijden van een transformator.
    • Insteldata in de SIPROTEC 5.
      • Hardware.
      • Leds.
      • CT/ VT-aansluitingen.
      • Functiegroep connecties.
      • Power system data.
      • Zijde 1 en Zijde 2.
      • De transformator differentiaal protection.
    • Testen.
    • Voorbeelden, toepassingen, tips.

Teilnahmevoraussetzung

  • Basiskennis van de verschillende soorten van beveiligingen zoals behandeld wordt in de cursus H-BM of H-BI. Kennis van SIPROTEC 5 en DIGSI 5 zoals wordt behandeld in de cursus SIPROTEC 5 Basiscursus met DIGSI 5.

Hinweise

    1. Deze cursus is een op de specifieke transformatordifferentiaalbeveiliging binnen de SIPROTEC 5 gebaseerde cursus en bevat veel theorie. Daarom is het meer een volgen van dan zelf actief meedoen op eigen of een training-PC.
    2. Als u zelf ook actief wil programmeren, kunnen we een aparte praktijk dag toevoegen waarbij men met een transformatordifferentiaalbeveiliging en een training-pc of de eigen PC, mits daar de correcte software op is geïnstalleerd, aan de gang kan gaan.
    3. Voor het testen van de transformatordifferentiaalbeveiliging is de bestaande advanced OMICRON-cursus aan te raden.
    4. Vanaf 4 personen is deze cursus in te plannen. Neem voor meer informatie of speciale wensen contact op met de Power Academy.

Preis

875 EUR

Face-to-face

Downloads

Kontakt