Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Intégration/Maintenance variateur SINAMICS G120 (SNG120-IM)

  • Ce cours concerne les variateurs de la gamme SINAMICS SNG120. Il est destiné principalement aux techniciens ayant en charge la mise en œuvre et la maintenance des variateurs de ce type.

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Réaliser une mise en service d'un entraînement, alimenté par ce type de convertisseur
    • Localiser et éliminer les défauts.
Typ Präsenztraining
Dauer 2 Tage (7 heures par jour)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Inhalte

  • Répartition : 30% Théorie, 70% Pratique
  • Participants max : 12
  • Evaluation des acquis : Oui
  • Rappels sur les moteurs asynchrones :
    • Les convertisseurs de fréquence
    • Présentation de la gamme SINAMICS G120 et G120D
    • Raccordement puissance et commande
    • Paramétrage
    • Pupitre opérateur de base BOP ou avancé IOP
    • Mise en service
    • Paramétrage par technique Binnecteurs-Connecteurs
    • Paramétrage de Fonctions libres
    • Présentation du logiciel de paramétrage StartDrive
    • Communication PROFINET
    • Diagnostics et traitement des défauts
    • Présentation des fonctions Safety
    • Exercices pratiques sur banc didactique
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Teilnahmevoraussetzung

  • Notions de bases sur :
    • Les moteurs asynchrones (Principe)
    • Les ponts redresseurs et onduleurs (Principe)
    • La régulation (constitution, grandeurs caractéristiques)
    • Les automates S7 et la communication Profinet

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Le SINAMICS G120D est présenté de façon théorique.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (STEP7, StartDrive "TIA Portal")
    • Bancs SINAMICS G120
    • Banc S7-1500

Preis

862 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Teilnehmerbewertung

Wir bitten die Teilnehmer unserer Trainings, diese anhand mehrerer Kriterien zu bewerten. Ihre durchschnittliche Bewertung zur "Gesamtzufriedenheit" veröffentlichen wir hier zu Ihrer Information.

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 von 5 bei 11 Bewertungen)
Kontakt