Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Exploitation SINUMERIK ONE (NC-ONE-B)

  • Cette formation concerne les commandes numériques SINUMERIK One. Elle permet aux Opérateurs d'acquérir les connaissances approfondies nécessaires au maniement de ce type de CN.

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Utiliser le pupitre opérateur et le Tableau de Commande Machine
    • Utiliser les écrans standard de conduite machine
    • Interrompre et reprendre un cycle d'usinage.
    • Créer, modifier, exécuter et sauvegarder un programme.
    • Créer, modifier des outils et des décalages d'origines.
    • Travailler en manuel (mesure, palpage, ..)
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage (7 heures par jour)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Opérateurs et aux régleurs sur machines-outils.

Inhalte

  • Répartition : 30% Théorie, 70% Pratique
  • Participants max : 8
  • Evaluation des acquis : Oui
  • Utilisation des fonctions CN :
    • Fonctions "Machine" :
  • Chargement et sélection d'une pièce :
    • Modes de fonctionnement
    • Travail en manuel (mesure , palpage)
    • Procédure d'interruption et de reprise de cycle
    • Fonctions "Paramètres d'usinage"
  • Réglages d'outils :
    • Réglages des décalages d'origine
    • Données de réglage
    • Fonctions "Programme"
  • Modifications simples d'un programme-pièce :
    • Manipulation sur les programmes
    • Fonctions "Services"
  • Sauvegarde et chargement d'un programme
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Teilnahmevoraussetzung

  • Notions de conduite de machines à commande numérique.

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Ne sont pas abordées dans ce cours :
    • Les fonctions spécifiques de la machine.
  • Matériel pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Banc SINUMERIK ONE
    • Pupitre Opérateur
    • Tableau de commande machine
    • Simulation graphique 3D intégrée au pupitre
    • Simulateur 3D sur PC (SINUMERIK Machine Simulator)

Preis

2.155 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Teilnehmerbewertung

Wir bitten die Teilnehmer unserer Trainings, diese anhand mehrerer Kriterien zu bewerten. Ihre durchschnittliche Bewertung zur "Gesamtzufriedenheit" veröffentlichen wir hier zu Ihrer Information.

full starfull starfull starfull starfull star (5,0 von 5 bei 1 Bewertung)
Kontakt