Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Programmation STEP7 v5 (2ème partie) (ST-PRO2)

  • Cette formation s'adresse aux automaticiens ayant à mettre en service un projet TIA. Elle permet d'acquérir les connaissances liée à la programmation avancée de systèmes d'automatismes TIA intégrant : API, Réseaux PROFIBUS/PROFINET, Pupitre Opérateur, périphéries décentralisées type ET200 et variateur MicroMaster MM4.

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Structurer concevoir et documenter un programme S7 avancé en utilisant les avantages des différents langages de programmation de l'atelier logiciel STEP7 PRO (Contact, Logigramme, List).
    • Savoir exploiter les valeurs analogiques et les blocs de conversion associés
    • Intégrer des programmes intéruptifs à l'aide d'OB d'alarmes cyclique, de processus et de défauts.
    • Structurer les programmes et les zones mémoire à l'aide de la multi-instanciation et l'utilisation de paramètres complexes.
    • Utiliser la programmation par adressage indirect et indexé
    • Mettre en place une gestion d'erreur matérielle d'un système automatisé TIA, ainsi que la remontée de messages d'alarme de process.
    • Développer un programme simple pour la communication entre une CPU S7 et un Micromaster.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage (7 heures par jour)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Inhalte

  • Répartition : 60% Théorie, 40% Pratique
  • Participants max : 12
  • Evaluation des acquis : Oui
  • Présentation des structogrammes et rappels par la mise en route du matériel (Automate, réseau PROFIBUS avec ET200S, IHM et programme).
    • Traitement des valeurs analogiques
    • Utilisation d'instructions complexes (traitement des bits d'état, opérations de saut, opérations sur les accumulateurs)
    • Création et utilisation de blocs de programme structurés et multi-instanciés
    • Présentation des registres d'adresses, programmation par adressage indirect, pointeurs
    • Utilisation des fonctions systèmes standard de la bibliothèque Siemens, utilisation du paramètre ANY
    • Evaluation des messages d'erreurs systèmes
    • Gestion des erreurs avec les blocs d'organisation
    • Gestion des messages d'avertissements et d'erreurs sur le pupitre opérateur
    • Mise en œuvre du variateur de vitesse MM420, utilisation du logiciel STARTER
    • Présentation d'une boucle indexée avec S7-SCL
    • Introduction et présentation de PROFINET I/O
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Teilnahmevoraussetzung

  • Avoir participé à la formation ST-PRO1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Testez vos prérequis : ICI

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (STEP7 v5, Wincc flexible, Starter, S7-GRAPH, S#SCL)
    • Automate S7-300 ou S7-400
    • E/S décentralisées type ET200S
    • Variateur de vitesse type SINAMICS G120
    • Pupitre Opérateur type TP277
    • Simulateur E/S + Maquette Didactique

Preis

2.735 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Teilnehmerbewertung

Wir bitten die Teilnehmer unserer Trainings, diese anhand mehrerer Kriterien zu bewerten. Ihre durchschnittliche Bewertung zur "Gesamtzufriedenheit" veröffentlichen wir hier zu Ihrer Information.

full starfull starfull star half star empty star (3,4 von 5 bei 8 Bewertungen)
Kontakt