Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Maintenance TIA-PORTAL avec SAFETY pour techniciens maîtrisant STEP7 v5 (TIA-INSTUF)

  • Cette formation est destinée aux automaticiens confirmés sur STEP7 v5 ayant en charge la maintenance d’installations à base d'API S7-1500F avec SAFETY. TIA-PORTAL constitue l'environnement de travail pour la maintenance effectué principalement depuis SIMATIC STEP7-Professional. Ce cours présente les différences majeures dans le cadre de la maintenance entre SIMATIC Manager et TIA-PORTAL et entre la gamme S7-300/400 et S7-1200/1500. Vous apprendrez comment transposer vos connaissances STEP7 sur la nouvelle plateforme TIA- PORTAL.

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Exploiter efficacement la plateforme TIA Portal dans le cadre de la maintenance
    • Vérifier une configuration matérielle SIMATIC S7 avec TIA-PORTAL
    • Connaître le nouveau jeu d'instructions du S7-1500
    • Exploiter les outils de diagnostique de TIA-PORTAL
    • Exploiter les références croisées dans le cadre du diagnostique de panne.
    • Visualisation/forçage des variables
    • Recharger le Projet d’une CPU après son remplacement
    • Recharger le projet d’un IHM après son remplacement
    • Diagnostiquer une communication PROFINET I/O
    • Remplacer un composant défectueux (Entrées/Sorties ET200 etc)
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage (7 heures par jour)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Inhalte

  • Répartition : 40% Théorie, 60% Pratique
  • Participants max : 8
  • Evaluation des acquis : Oui
  • Vue d'ensemble de la nouvelle gamme SIMATIC S7-1200/1500 :
    • Introduction au TIA-Portal
    • Interface de configuration et paramétrage du matériel
    • Configuration des matériels raccordés au réseau PROFINET
    • Présentation et astuces du nouvel éditeur de programmation
    • Rechargement d’un projet HMI avec WinCC-Machine.
    • Exploitation des nouvelles ressources du S7-1500 pour améliorer les fonctions de diagnostic
    • Exploitation des références croisées en vu d’une recherche de panne
    • Visualisation dynamique de programme et du diagnostic du matériel
    • Visualisation/Forçage des variables (Entrées/Sorties/Etc…)
    • Exploitation du tampon de diagnostic
    • Comparaison de programmes
    • Diagnostique d'un variateur de vitesse type G120 sur le réseau PROFINET avec Start Drive
    • Documentation, sauvegarde des projets
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices pratiques
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Teilnahmevoraussetzung

  • Avoir participé à la Formation ST-SERV1, ou avoir un niveau de connaissance équivalent sur STEP7 v5.
  • Testez vos prérequis : ICI

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, WinCC-Advanced)
    • Automate S7-1500F
    • E/S décentralisées type ET200SP
    • Comfort panel
    • Variateur de vitesse type SINAMICS G120

Preis

2.150 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Kontakt