Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Maintenance "SAFETY Advanced" TIA PORTAL sur S7-1200F et S7-1500F (TIA-SERV-SAF)

  • Ce cours concerne les CPU S7-1500F / CPU F intégrées aux ET200SP. Cette formation est un complément pour le personnel technique ayant à maintenir une architecture intégrant la sécurité des biens et des personnes basée sur des composants de sécurité Safety advanced dans l'environnement TIA-PORTAL.

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
  • - Changer un composant de sécurité en veillant à ne pas dégrader le niveau de sécurité
  • - Recharger une sauvegarde dans une CPU et redémarrer l’installation.
  • - Différentié un capteur simple canal ou double canaux, de le localiser et de vérifier soncâblage.
  • - Différentié si c'est un actionneur simple canal ou double canaux, et de vérifier son câblage.
  • - D'utiliser tous les outils de diagnostic : Voyants, IHM et console de programmation
Typ Präsenztraining
Dauer 1,5 Tage (7 heures par jour)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de maintenance niveau 2

Inhalte

  • Répartition : 25% Théorie, 75% Pratique
  • Participants max : 8
  • Evaluation des acquis : Oui
  • SITRAIN Call : Oui
  • -Sensibilisation sur les normes de sécurité
  • -Présentation des équipements nécessaires à une boucle de sécurité
  • - Schéma de raccordement des capteurs et actionneurs avec lecture du paramétrage associé
  • - Rechargement complet de la CPU de sécurité
  • - Mise en œuvre des ET200SP F sur PROFINET I/O
  • - Vérification du bon fonctionnement de l'installation en s'appuyant sur la lecture du programme
  • - Simulation de défauts
  • * Diagnostic via les voyants
  • * Diagnostic via l'IHM
  • * Diagnostic via la console de programmation
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Teilnahmevoraussetzung

  • Avoir participé à la formation TIA-SERV1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Des connaissances dans le domaine de la sécurité sont un plus.
  • Testez vos prérequis : ICI

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, WinCC-Advanced, Safety advanced)
    • Automate S71500F
    • E/S décentralisées type ET200SP
    • Passerelle PN/PN

Preis

752 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Teilnehmerbewertung

Wir bitten die Teilnehmer unserer Trainings, diese anhand mehrerer Kriterien zu bewerten. Ihre durchschnittliche Bewertung zur "Gesamtzufriedenheit" veröffentlichen wir hier zu Ihrer Information.

full starfull starfull starfull star half star (4,5 von 5 bei 29 Bewertungen)
Kontakt