Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Système redondant à haute disponibilité et sécurité (TIA-1518FH)

  • Cette formation est un complément pour le personnel technique ayant à concevoir ou à maintenir une architecture intégrant de la redondance faibles contraintes basée sur des CPU 1518HF.

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
  • - Définir la meilleure stratégie pour réaliser les fonctions de sécurité et de redondance de son installation.
  • - Configurer et mettre en oeuvre le diagnostic et la correction d'erreurs sur son système de sécurité redondé.
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Tage (7 heures par jour)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Automaticiens confirmés

Inhalte

  • Répartition : 50% Théorie, 50% Pratique
  • Participants max : 6
  • Evaluation des acquis : Oui
  • Informations générales sur le système S71500 R/H :
  • - Différences entre S71500R et S71500H
  • - Références de CPU R/H et accessoires
  • - Limites des liens de redondances S71500R etS71500H
  • Synchronisation synchrone et asynchrone :
  • - Les types de synchronisation entre paire de CPU R/H
  • - Synchronisation évènementielle synchrone vs asynchrone
  • - Procédures de synchronisation synchrone
  • - Procédures de synchronisation asynchrone
  • Synchronisation SyncUp :
  • - Déroulement d’un SyncUp
  • - SyncUp et MRP
  • - Scénarios de SyncUp non aboutis
  • Système de redondance appliqué à PROFINET
  • - Les différents IO Devices utilisables
  • - Les matériels SIEMENS IO Device S2
  • IO Device avec S71500 R/H :
  • - Assignation des IO Device avec S71500 R/H
  • - Assignation du temps de chien de garde PROFINET
  • - Add-In S71500RH
  • - Paramètres MRP
  • Connexion des IO Devices au réseau PROFINET :
  • - IO Devices S2
  • - IO Devices S1
  • - Esclaves PROFIBUS
  • - Connexion Automates
  • Communications et protocoles
  • - Protocoles autorisés
  • - Restrictions
  • - Utilisations et recommandations
  • Communication System IP
  • - Principe
  • - Utilisation
  • - Paramétrage
  • Restrictions.
  • - Configuration matérielles et architectures réseau
  • - Protocoles utilisables
  • - Blocs de programmes
  • Scénarios de défaillance
  • Programmation :
  • - Utilisation de blocs de diagnostic
  • - Utilisation de blocs de pilotage de la redondance
  • - Mise en œuvre de communication (MODBUS TCP IP,…)
  • Safety Advanced pour S71500H :
  • - Architecture
  • - CPU utilisable
  • - Matériels utilisables
  • - Programmation Safety Advanced
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Teilnahmevoraussetzung

  • Avoir participé à la formation TIA-PRO1 et TIA-SAFETY ou avoir un niveau de connaissance équivalent.
  • Testez vos prérequis : ICI

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel Pédagogique (pour la formation) :
    • Console de programmation TIA-PORTAL (TIA-PORTAL, STEP7-Professional, WinCC-Advanced)
    • Automate S7-1500-RH
    • E/S décentralisées type ET200SP

Preis

1.503 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Kontakt