Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Maintenance Sécurité Machine sur S7-300F/400F "Distributed SAFETY" (ST-SERV-SAF)

  • Cette formation concerne les CPU S7-3xxF / S7-4xxF / CPU F dans les ET200S ou ET200PRO. Elle est un complément pour le personnel technique ayant à concevoir ou à maintenir une architecture intégrant la sécurité des biens et des personnes basée sur des composants de sécurité Distributed Safety.

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Faire des choix de matériel dans le cadre d'une configuration Safety Integreted.
    • Configurer le matériel et programmer en respectant le niveau de sécurité souhaité.
    • Configurer le diagnostic et gérer la correction d'erreurs sur le système de sécurité.
    • Gérer la signature des programmes et la protection par mot de passe.
Typ Präsenztraining
Dauer 1,5 Tage (par demi-journée de 3h30)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2

Inhalte

  • Répartition : 50% Théorie, 50% Pratique
  • Participants max : 8
  • Evaluation des acquis : Oui
  • Théorie générale sur les principes et les normes de sécurité :
    • Concept du Safety Integreted et aperçu des produits.
    • Paramétrage et programmation d'un S7-300F, mise en œuvre sur PROFINET I/O ou PROFIBUS-DP des ET200S F
    • Paramétrage du matériel conformement au niveau de sécurité souhaité.
    • Conception en CONT F et LOG F du programme de sécuté avec utilisation des blocs F de la bibliothèque de sécurité.
    • Echanges d'informations entre le programme de sécurité et le programme de non-sécurité.
    • Mise en œuvre du diagnostic du système de sécurité
    • Regles d'échanges d'informations inter groupe d'exécution.
    • Communication entre API S7-300F de sécurité : PROFIBUS DP via passerelle DP/DP ou PROFINET I/O via passerelle PN/PN
    • Fonction S7 sur Industrial Ethernet
    • Calcul théorique de temps de réaction des boucles de sécurité via le fichier de cotation "COTIC"
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Teilnahmevoraussetzung

  • Avoir participé à la formation ST-SERV1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Des connaissances dans le domaine de la sécurité sont un plus.
  • Testez vos prérequis : ICI

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par un formateur Certifié TÜV assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Ne sont pas abordées dans ce cours :
    • La SAFETY MATRIX du S7-400 FH
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (STEP7 v5, Distributed Safety)
    • Automate S7-300F
    • E/S décentralisées type ET200S
    • Passerelle DP/DP
    • Passerelle PN/PN

Preis

752 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Kontakt