Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Instrumentation Process : Débit, Pression, Niveau, Température, Positionneurs et Outils de paramétrage (Travaux neufs, Intégration, Maintenance) (PI-INST1)

  • Cette formation est destinée aux techniciens ayant en charge l'installation et/ou la maintenance de solution d'Instrumentation Process type : Débit, Pression, Niveau, Température et Positionneurs Siemens.

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Mettre en œuvre
    • Assurer la maintenance
Typ Präsenztraining
Dauer 4 Tage (7 heures par jour)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance
  • Electromécanicien

Inhalte

  • Répartition : 40% Théorie, 60% Pratique
  • Participants max : 8
  • Evaluation des acquis : Oui
  • Techniques d’instrumentation de SIEMENS
  • Rappel des notions fondamentales :
    • Chaines de mesure (Capteur/transmetteurs, boucles de régulation)
    • Signaux normalisés
    • Raccordement des instruments
  • Outils de paramétrage :
    • Protocole HART
    • Interfaces de programmation modem HART et Pockette HART
    • PDM 9 et PACTWARE
    • Travaux pratiques
  • Mesure de pression :
    • Différents types de pression
    • Pression hydrostatique
    • Les unités couramment utilisées
    • Les capteurs du portfolio SIEMENS
    • Précautions d’installation
    • Travaux pratiques
  • Mesure de niveau :
    • Variété des applications niveau
    • Solutions mesure de niveau proposées par SIEMENS
    • Principes (Radar, TDR, Ultrason, Capacitif, Hydrostatique….)
    • Avantages/Inconvénients et mise en œuvre
    • Solutions de détection de niveau
    • Fréquence variable CLS….
    • Lames vibrantes LVL et LVS
    • Palettes rotatives
    • Travaux pratiques
  • Mesure de débit :
    • Définitions
    • Notions de mécanique des fluides
    • Débit volumique
    • Solution mesure de débit du portfolio SIEMENS
    • Organes déprimogénes
    • Principe Electromagnétique
    • Principe Coriolis
    • Principe Vortex
    • Principes Ultrason (Intrusif et Clamp on)
    • Principe Vortex
    • Précaution de montage et mise en œuvre
    • Travaux pratiques
  • Mesure de température :
    • Transferts thermiques
    • Le thermocouple
    • La sonde résistive
    • Comparaison Thermocouple vs résistive
    • Solutions du portfolio SIEMENS
    • Travaux pratiques
  • Positionneurs de vannes :
    • Vannes de régulation
    • Principaux modèles
    • Organisation
    • Positionneur numérique SIPART PS2
    • Travaux pratiques
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Teilnahmevoraussetzung

  • Avoir des notions en Instrumentation est un plus.

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation

Downloads

Kontakt