Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Learning Journey - SIMATIC WinCC Unified 1 (TIA-UWCC1-LJ)

  • Cette formation est destinée aux automaticiens ayant à concevoir, mettre en service ou modifier des applications Interface Homme Machine (IHM) conçues avec le nouveau logiciel WinCC Unified. Vous apprendrez à créer un projet d'imagerie pour pupitre pied machine, concevoir et dynamiser vos images graphiques, gérer vos messages et alarmes, archiver des variables, créer vos recettes.

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • D’installer correctement le logiciel (réglage des options windows)
    • Configurer et mettre en service une application de dialogue Homme/Machine sur un pupitre à l’aide du logiciel WinCC Unified
    • Configurer des faceplates avec dynamisation d’objets
    • Configurer efficacement les vues à partir des faceplates (screen window technology)
    • Navigation inter-vues (screen window technology)
    • Gestion des alarmes et messages
    • Accès aux contrôleurs S7
    • Simuler une application sur un PC.
Typ Learning Journey
Dauer 30 Stunden (40 heures réparti sur 3 à 4 semaines)
Sprache fr

Zielgruppe

  •  
    • Automaticien BE / Méthode
    • Technicien de Maintenance niveau 2

Inhalte

  • Répartition : 40% Théorie, 60% Pratique
  • Participants max : 8
  • Evaluation des acquis : Oui
  • Le Learning Journey "SIMATIC WinCC Unified 1, Cours système" (Niveau: Basic) se compose de:
    • 6 modules en direct (17 heures au total)
    • 15 modules d’auto-apprentissage (environ 13 heures au total)
    • Thèmes pertinents à la demande
    • Un support de transfert individuel sous la forme d'un coaching 1:1 (1 heure).
    • Un Learning Membership sur SITRAIN access pour parcourir les modules d’auto-apprentissage et accéder au contenu à la demande est incluse pendant 1 an.
  • Thèmes :
    • Vue d’ensemble du système
    • Installation (logiciels requis, licences, exigences)
    • Introduction à l’interface de configuration du système d’ingénierie
    • Créer et utiliser des projets
    • Configurer la communication
    • Options de simulation (Unified comfort panel et API)
    • Télécharger le projet dans le Unified comfort panel
    • Réalisation des vues et de la navigation de vues
    • Animer des vues
    • Utilisation des fonctions système
    • Introduction aux "faceplates"
    • Hiérarchisation des synoptiques
    • Création et exploitation des Faceplates intégrant des SVG, alarmes et du JavaScript
    • Administration des utilisateurs
    • Extraits de code pour visualiser des objets en fonction des rôles utilisateurs
    • Configuration de l'enregistrement des données et des alarmes, y compris les journaux
    • Utiliser des recettes
  • Tous ces points sont approfondis lors d’exercices pratiques.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Teilnahmevoraussetzung

  • Connaissances de bases aux technologies de l’automatisme.

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Support de cours et modules d’auto-apprentissage en Anglais
    • La participation au Learning Journey est personnelle et non transférable.
    • Ce Learning Journey correspond approximativement au contenu et aux objectifs des de la formation TIA-UWCCB.

Preis

6.153,75 EUR
Prix en EURO HT par personne : SITRAIN access inclus pendant un an https://www.sitrain-learning.siemens.com/FR/fr/rw21952/

Downloads

Teilnehmerbewertung

Wir bitten die Teilnehmer unserer Trainings, diese anhand mehrerer Kriterien zu bewerten. Ihre durchschnittliche Bewertung zur "Gesamtzufriedenheit" veröffentlichen wir hier zu Ihrer Information.

full starfull starfull starfull star half star (4,2 von 5 bei 4 Bewertungen)
Kontakt