Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

WinCC v8 : Conception d'un système de supervision (WINCC-CLA1)

  • Ce cours s'adresse au personnel technique ayant à concevoir ou à mettre en service une application de supervision sous WinCC v8.

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Développer et mettre en oeuvre une application de supervision sur un poste WinCC
    • Concevoir des vues A l'aide de l'éditeur graphique WinCC
    • Gérer une bibliothèque d'objets utilisateurs
    • Gérer des recettes
    • Mettre en oeuvre un journal d'avertissements et d'erreurs
    • Gérer des courbes
    • Paramétrer les différents modes de communication (API-S7, OPC, API Tiers)
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage (7 heures par jour)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2
  • Informaticien

Inhalte

  • Répartition : 30% Théorie, 70% Pratique
  • Participants max : 8
  • Evaluation des acquis : Oui
  • Présentation du système :
    • Gestion des projets
    • Accès aux données des projets pour les interfaces standard (présentation)
    • Interface graphique
    • Représentation et archivage des messages
    • Représentation des courbes et archivage
    • Archives utilisateur (présentation)
    • Système de journaux (présentation)
    • Tâches d'arrière-plan (présentation)
    • Présentation des options WinCC (WEB Navigator, Client/Serveur, Redondance)
    • Présentation des objets utilisateurs
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Teilnahmevoraussetzung

  • Connaissances de base sur les technologies de l'automatisme et des Interfaces Hommes Machines

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Ne pas confondre le logiciel de supervision WINCC avec Wincc flexible.
  • Support de cours v8 en anglais
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (STEP7 v5, WinCC v8)
    • Automate S7-300 ou S7-1500
    • Simulateur E/S

Preis

2.735 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Teilnehmerbewertung

Wir bitten die Teilnehmer unserer Trainings, diese anhand mehrerer Kriterien zu bewerten. Ihre durchschnittliche Bewertung zur "Gesamtzufriedenheit" veröffentlichen wir hier zu Ihrer Information.

full starfull starfull starfull starfull star (4,8 von 5 bei 17 Bewertungen)
Kontakt