Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

|
  1. LXP Frankreich
  2. Smart Infrastructure
  3. IP-ADV - Beschreibung

Réseau Ethernet : Fonctionnalités avancées : (Routage, Pare-feu, VPN...) (IP-ADV)

  • Cette formation fait suite aux formations IP-BASE et DI-CYBER. Elle vous propose l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour concevoir et interconnecter les réseaux automates aux réseaux de l'entreprise. Vous mettrez en œuvre de manière simple et concrète les principes et les techniques d'interconnexion et d'administration en respectant les 53 recommandations du guide de MES des Scalances de l’ANSSI .

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Interconneter le réseau PNIO de leur CPU jusqu’à la DMZ en passant par l’OT
    • Maîtriser le rôle des différentes applications disponibles sur TCP/IP
    • Administrer les réseaux TCP/IP
    • Sécuriser l'accès aux réseaux industriels TCP/IP
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Tage (7 heures par jour)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Ingénieurs et Automaticiens
  • Programmeurs
  • Ingénieurs de mise en service

Inhalte

  • Répartition : 40% Théorie, 60% Pratique
  • Participants max : 8
  • Evaluation des acquis : Oui
  • Routage statique :
  • - Routeur simple
  • - Routeur central
  • VLAN :
  • - Déclaration des VLAN nécessaire pour l’OT
  • - MRP (Media Redundancy Protocol) sur l’OT
  • DMZ :
  • - Mise en service d’une DMZ vu du coté OT
  • Pare-feu :
  • - Mise en service des pare-feu avec des Scalance S jusqu’au niveau OT
  • SINEC INS (Serveur DHCP, Syslog, NTP, Radius, ....) :
  • - Utilisation des services réseau INS sur le niveau OT et sur le réseau PNIO
  • SINEMA RC (Remote Connect) :
  • - Paramétrage des liaisons VPN
  • - Utilisation des connexions à distances
  • NAT :
  • - Dest NAT
  • - Double NAT
  • VRRP
  • VPN
  • - IPSec
  • - OpenVPN
  • Tous ces points sont approfondies sur du matériel Siemens (Scalance S et Scalance X).
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Teilnahmevoraussetzung

  • Le niveau IP-BASE et DI-CYBER sont indispensables pour atteindre les objectifs.

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Automate S7-1500
    • XC208 (Switch)
    • XM408 (Switch/Routeur)
    • SC622 (Pare-feu)
  • Matériel Pédagogique pour la salle
    • S615 (Pare-feu)
    • SC646-2C (Pare-feu)
    • Serveur INS
    • Serveur Sinema RC

Preis

1.641 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Teilnehmerbewertung

Wir bitten die Teilnehmer unserer Trainings, diese anhand mehrerer Kriterien zu bewerten. Ihre durchschnittliche Bewertung zur "Gesamtzufriedenheit" veröffentlichen wir hier zu Ihrer Information.

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 von 5 bei 17 Bewertungen)
Kontakt