Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Maintenance des objets technologiques et variateurs SINAMICS S210 (TIA-MC-MA)

  • Cette formation s'adresse au personnel technique souhaitant avoir une vue d’ensemble sur la maintenance des systèmes motion control basé sur les objets technologiques et les variateurs S210.

Ziele

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Diagnostiquer A l'aide du logiciel StartDrive une panne matérielle du variateur SINAMICS S210.
    • Localiser et éliminer les défauts.
    • Remettre en service le variateur SINAMICS S210.( Echange de composants et chargement des paramètres existants).
Typ Präsenztraining
Dauer 2 Tage (7 Heures par jour)
Sprache fr

Zielgruppe

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Inhalte

  • Répartition : 25% Théorie, 75% Pratique
  • Participants max : 8
  • Evaluation des acquis : Oui
  • - Vue générale du S210
  • - Topologie, interconnexion des composants (moteur, codeur)
  • - Diagnostic, service et alarmes (signalisation LED, fonctions diagnostic via StartDrive, Serveur WEB)
  • - Remplacement du variateur, moteur avec son optimisation (via le logiciel StartDrive, carte SD, etc…)
  • - Remplacement d’un Firmware
  • - Communication via PROFINET avec un API (Isochronisme, Topologie, ….)
  • - Vue d’ensemble des objets technologiques
  • - Mise en œuvre d’un objet technologique (en position)
  • - Diagnostic des objets technologique via le TIA-Portal, serveur WEB
  • - Présentation du Safety Integrated et que faire en cas de remplacement de matériel.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Teilnahmevoraussetzung

  • Avoir participé à la formation TIA-SERV1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Testez vos prérequis : ICI

Hinweise

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Cette formation ne convient pas à la gamme de produits S7-300/400
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
  • • Console de programmation (TIA-PORTAL Professional)
  • • Automate programmable S7-1500TF
  • • Variateur SINAMICS S210

Preis

1.002 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Kontakt